Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3 -
Gamme de mesure
0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +205 °C (–58 à +401 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Cubemass C est le capteur idéal pour la mesure de très faibles débits sur skids, bancs d'essai et robotique industrielle. Sa précision n'est compromise ni par une pression élevée ni par des conditions d'écoulement alternées. Avec son transmetteur compact, le Cubemass C 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat garantit une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal : DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")
Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN
Afficheur séparé disponible
Avantages
Installation peu encombrante – monotube compact
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Convient aux skids – capteur léger
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit Coriolis
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
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz. -
Caractéristiques du capteur
Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3 -
Gamme de mesure
0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Gamme de température du produit
–50 à +205 °C (–58 à +401 °F)
-
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
-
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
3 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz. -
Caractéristiques du capteur
Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 6
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz, tantale uniquement) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Gamme de température du produit
Tantale : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
Zirconium : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F) -
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
-
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
3 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz. -
Caractéristiques du capteur
Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3 -
Gamme de mesure
0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Gamme de température du produit
–50 à +205 °C (–58 à +401 °F)
-
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
-
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
3 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés