Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis - Proline Promass F 300

Débitmètre Coriolis
Proline Promass F 300

Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact, facilement accessible

8F3B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact facilement accessible.
    Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 250 (⅜ à 10")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,25 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F)
    Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F)
    Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Standard : 1.4301 (304)
    Option : 1.4404 (316/316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X.
    Antenne WLAN externe : IP67
    IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques)
    NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques)
    MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact facilement accessible.
    Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 250 (⅜ à 10")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,25 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F)
    Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F)
    Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Standard : 1.4301 (304)
    Option : 1.4404 (316/316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X.
    Antenne WLAN externe : IP67
    IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques)
    NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques)
    MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact facilement accessible.
    Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 250 (⅜ à 10")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,25 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F)
    Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F)
    Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Standard : 1.4301 (304)
    Option : 1.4404 (316/316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X.
    Antenne WLAN externe : IP67
    IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques)
    NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques)
    MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact facilement accessible.
    Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètres nominaux

    DN 8 à 250 (⅜ à 10")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; alliage C22, 2.4602 (UNS N06022)
    .
    Raccordement : 1.4404 (316/316L) ; Alliage C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)

  • Grandeurs mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    "Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0.25 %
    Densité (liquide) : ±0.0005 g/cm³"

  • Gamme de mesure

    0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
    Option : -50 à +240 °C (-58 à +464 °F)
    Option haute température : -50 à +350 °C (-58 à +662 °F)
    Option : -196 à +150 °C (-58 à +464 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard: –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option: –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Standard: 1.4301 (304)
    Option: 1.4404 (316/316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; acier inoxydable pour la conception de transmetteurs hygiéniques

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X.
    Antenne WLAN externe : IP67
    IP69

  • Affichage/configuration

    Ecran rétro-éclairé à 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur)
    Possibilité de configuration via l'écran local et les outils d'exploitation.
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties:
    4-20 mA HART (actif/passif)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (actif/passif)
    Sortie impulsion/fréquence/contact (actif/passif)
    Sortie double impulsion (actif/passif)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée état
    entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non-ex)

  • Agréments Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre offrant haute précision et robustesse avec un transmetteur compact facilement accessible.
    Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 250 (⅜ à 10")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,25 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F)
    Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F)
    Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Standard : 1.4301 (304)
    Option : 1.4404 (316/316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X.
    Antenne WLAN externe : IP67
    IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques)
    NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques)
    MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP