Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
Débit massique (liquide) : ±0,85%
Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % -
Gamme de mesure
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min)
selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min)
selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F)
Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F)
Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (C3FM)
Capteur DSC : 1.4435 (316/316L)
Domaine d'application
Le capteur Prowirl D peut être installé directement entre les brides et ainsi servir d'appareil de mesure pour des applications dans des process auxiliaires à faibles coûts d'installation. Le Prowirl D 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale en zone explosible. Heartbeat Technology garantit une sécurité de process à tout moment.
Principe de mesure privilégié pour la vapeur humide/saturée/surchauffée, les gaz & les liquides (même cryogéniques)
Pour toutes les applications de base et pour le remplacement à l'identique de diaphragmes.
Caractéristiques du produit
Longueur totale de 65 mm (2.56 in)
Pas de brides
Faible poids
Module d'affichage avec fonction de transmission de données
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Mesure de température intégrée pour le débit massique/énergétique de vapeur saturée
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis
Disponibilité élevée – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs thermiques & coups de bélier
Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste et sans dérive
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit vortex
-
Concept de sauvegarde des données HistoROM
-
Cette vidéo montre que le Prowirl 200 est le débitmètre vortex le plus robuste au monde, même sous des conditions de process extrêmes.
Lean selection
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
Principe de mesure
Vortex
-
En-tête produit
Débitmètre adapté à un montage entre brides, disponible en version compacte ou séparée.
Mesure de température intégrée pour le débit massique/énergétique de vapeur saturée.
Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes. -
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids. -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 150 (½ à 6")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (C3FM)
Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
Débit massique (liquide) : ±0,85%
Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % -
Gamme de mesure
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min)
selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min)
selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F)
Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F)
Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) -
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
-
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Entrée courant 4‐20 mA (passive)
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
-
Sécurité du produit
CE, C-TICK, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV
-
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
3.1 matière
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande)
-
Principe de mesure
Vortex
-
En-tête produit
Débitmètre adapté à un montage entre brides, disponible en version compacte ou séparée.
Mesure de température intégrée pour le débit massique/énergétique de vapeur saturée.
Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes. -
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids. -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 150 (½ à 6")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (C3FM)
Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
Débit massique (liquide) : ±0,85%
Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % -
Gamme de mesure
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min)
selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min)
selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F)
Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F)
Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) -
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
-
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Entrée courant 4‐20 mA (passive)
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
-
Sécurité du produit
CE, C-TICK, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV
-
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande)
-
Principe de mesure
Vortex
-
En-tête produit
Débitmètre adapté à un montage entre brides, disponible en version compacte ou séparée.
Mesure de température intégrée pour le débit massique/énergétique de vapeur saturée.
Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes. -
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids. -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 150 (½ à 6")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (C3FM)
Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
Débit massique (liquide) : ±0,85%
Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % -
Gamme de mesure
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min)
selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min)
selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F)
Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F)
Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) -
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) -
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
-
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Entrée courant 4‐20 mA (passive)
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
-
Sécurité du produit
CE, C-tick, EAC
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV
-
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande)
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
-
-
Raccord (process)
Kit 2 anneau centrage DN 80 ANSI150LBS
-
Raccord (process)
Numéro sur le schémaRéférence à commander8650106047 -