Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre vortex Proline Prowirl F 200 / 7F2C pour les utilités

Proline Prowirl F 200
Débitmètre vortex

Débitmètre polyvalent avec détection des conditions de vapeur humide et précision inégalée

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre polyvalent avec détection des conditions de vapeur humide et précision inégalée.
    Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Conçu pour un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications sur la vapeur.

  • Caractéristiques du capteur

    Ingénierie compacte – compensation des longueurs amont. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Aptitude à la vapeur humide pour DN 25 à 300 (1 à 12"). Positionnement flexible de la cellule de pression. Construction de siphon industriel pour mesure de pression.

  • Caractéristiques du capteur

    Ingénierie compacte – compensation des longueurs amont. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Aptitude à la vapeur humide pour DN 25 à 300 (1 à 12"). Positionnement flexible de la cellule de pression. Construction de siphon industriel pour mesure de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602
    Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602
    Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression)
    Débit massique (liquide) : 0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 20K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Entrée courant 4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Sécurité du produit

    CE, C-TICK, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre polyvalent avec détection des conditions de vapeur humide et précision inégalée.
    Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Conçu pour un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications sur la vapeur.

  • Caractéristiques du capteur

    Ingénierie compacte – compensation des longueurs amont. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Aptitude à la vapeur humide pour DN 25 à 300 (1 à 12"). Positionnement flexible de la cellule de pression. Construction de siphon industriel pour mesure de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : 0,75 %
    Débit volumique (en option) : 0,65 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression)
    Débit massique (liquide) : 0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 20K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Entrée courant 4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-TICK, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Débitmètre polyvalent avec détection des conditions de vapeur humide et précision inégalée.
    Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz.
    Conçu pour un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications sur la vapeur.

  • Caractéristiques du capteur

    Ingénierie compacte – compensation des longueurs amont. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive.
    Aptitude à la vapeur humide pour DN 25 à 300 (1 à 12"). Positionnement flexible de la cellule de pression. Construction de siphon industriel pour mesure de pression.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 300 (½ à 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602
    Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602
    Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : 0,75 %
    Débit volumique (en option) : 0,65 %
    Débit volumique (en option) : 0,65 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 %
    Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression)
    Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression)
    Débit massique (liquide) : 0,85%

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 20K

  • Gamme de température du produit

    Standard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F)
    Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Entrée courant 4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-TICK, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats Marine

    ABS, LR, BV

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN, AD 2000

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)