Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") pour la mesure d'énergie

Prosonic Flow E Heat
Débitmètre à ultrasons

Débitmètre à ultrasons industriel, homologué pour la mesure d'énergie thermique

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    MID 004 classe de précision II (2%)

  • Gamme de mesure

    0,025 à 5 m/s (0.02 à 16.4 ft/s)
    0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min)

  • Gamme de température du produit

    0 à 150° (17.8 à 302 °F)

  • Pression de process max.

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4301 (F304)
    Raccord process : 1.4571 ; 1.4404 (F316L) ; 1.0038 (S235JR) ; 1,4306 (F304L) ; 1.4307 (F304L) ; A105

Domaine d'application

Le Prosonic Flow E Heat est le débitmètre à ultrasons idéal pour la mesure de l'énergie dans toutes les industries. Il dispose d'agréments de transactions commerciales reconnus pour les applications de chauffage et de refroidissement et est optimisé pour une utilisation industrielle flexible.

  • Le principe de mesure est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la conductivité

  • Choix idéal pour la gestion des réseaux d’énergie (par ex. chauffage et refroidissement) dans toutes les industries.

Caractéristiques de l'appareil :

  • Classe de précision 2 selon les agréments internationaux comme MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Boîtier du capteur en inox

  • Températures de process jusqu'à 150 °C (302 °F)

  • Sortie impulsion certifiée

  • Transmetteur économique, optimisé pour ces applications

Avantages

  • Respect strict des réglementations de transactions commerciales

  • Stabilité à long terme – capteur fiable avec construction industrielle robuste

  • Economies d'énergie et de coûts – capteur optimisé pour des conduites entièrement isolées

  • Mesure de débit fiable – grande dynamique de mesure

  • Fonctionnement sûr et sans effort – mise en service inutile, pas d'accès non autorisé à l'appareil grâce au verrouillage de la sortie impulsion

  • Indication de process simple – lecture directe des informations d'état par des LED de couleur

  • Meilleure lisibilité – diagnostic complet

Vidéos