%20with%20flange%20connections%20for%20energy%20management%20of%20water%20across%20all%20industries%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
MID 004 classe de précision II (2%)
-
Gamme de mesure
0,025 à 5 m/s (0.02 à 16.4 ft/s)
0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min) -
Gamme de température du produit
0 à 150° (17.8 à 302 °F)
-
Pression de process max.
PN 25/ ASME Cl. 150
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4301 (F304)
Raccord process : 1.4571 ; 1.4404 (F316L) ; 1.0038 (S235JR) ; 1,4306 (F304L) ; 1.4307 (F304L) ; A105
Domaine d'application
Le Prosonic Flow E Heat est le débitmètre à ultrasons idéal pour la mesure de l'énergie dans toutes les industries. Il dispose d'agréments de transactions commerciales reconnus pour les applications de chauffage et de refroidissement et est optimisé pour une utilisation industrielle flexible.
Le principe de mesure est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la conductivité
Choix idéal pour la gestion des réseaux d’énergie (par ex. chauffage et refroidissement) dans toutes les industries.
Caractéristiques de l'appareil :
Classe de précision 2 selon les agréments internationaux comme MI-004, EN 1434, OIML R75
Boîtier du capteur en inox
Températures de process jusqu'à 150 °C (302 °F)
Sortie impulsion certifiée
Transmetteur économique, optimisé pour ces applications
Avantages
Respect strict des réglementations de transactions commerciales
Stabilité à long terme – capteur fiable avec construction industrielle robuste
Economies d'énergie et de coûts – capteur optimisé pour des conduites entièrement isolées
Mesure de débit fiable – grande dynamique de mesure
Fonctionnement sûr et sans effort – mise en service inutile, pas d'accès non autorisé à l'appareil grâce au verrouillage de la sortie impulsion
Indication de process simple – lecture directe des informations d'état par des LED de couleur
Meilleure lisibilité – diagnostic complet
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit par ultrasons
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
Principe de mesure
Ultrasons / Débit
-
En-tête produit
Débitmètre à ultrasons industriel, homologué pour la mesure d'énergie thermique.
Respect strict des réglementations de transactions commerciales.
Choix idéal pour la gestion des réseaux d’énergie (par ex. chauffage et refroidissement) dans toutes les industries. -
Caractéristiques du capteur
Stabilité à lont terme – capteur fiable avec construction industrielle robuste. Économies d'énergie et de coûts – capteur optimisé pour des conduites entièrement isolées. Mesure de débit fiable – grande dynamique de mesure.
Classe de précision 2 selon les agréments internationaux comme MI-004, EN 1434, OIML R75. Boîtier du capteur entièrement en inox. Température de process jusqu'à 150 °C (302 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Fonctionnement sûr et sans effort – mise en service inutile, pas d'accès non autorisé à l'appareil grâce au verrouillage de la sortie impulsion. Indication de process simple – lecture directe des informations d'état par des LED de couleur. Meilleure lisibilité – diagnostic complet.
Sortie impulsion certifiée. Transmetteur économique, optimisé pour l'application. -
Gamme de diamètre nominal
DN 50 à 150 (2 à 6")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4301 (F304)
Raccord process : 1.4571 ; 1.4404 (F316L) ; 1.0038 (S235JR) ; 1,4306 (F304L) ; 1.4307 (F304L) ; A105 -
Variables mesurées
Vitesse d'écoulement, vitesse du son
-
Erreur de mesure max.
MID 004 classe de précision II (2%)
-
Gamme de mesure
0,025 à 5 m/s (0.02 à 16.4 ft/s)
0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min) -
Pression de process max.
PN 25/ ASME Cl. 150
-
Gamme de température du produit
0 à 150° (17.8 à 302 °F)
-
Gamme de température ambiante
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox
-
Matériau du boîtier du transmetteur
Compact : AlSi10Mg, revêtu
-
Indice de protection
Standard : IP66/67, boîtier type 4X
Avec boîtier couvert : IP20, boîtier type 1 -
Affichage/Exploitation
Lecture directe des informations d'état par des LED de couleur
-
Sorties
Impulsion/fréquence
-
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
Aucun
-
Alimentation
DC 19,2 à 28,8 V
-
Certificats Ex
Aucun
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
MI-004 Energie calorifique
OIML R75 Class 2 -
Agréments et certificats pression
DESP
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Produits associés