Température de process-20 °C...+230 °C (-4 °F...446 °F)
Pression process / Limite surpress. max.0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Distance de mesure max.90 m (295 ft)
Pièces en contact avec le produitAluminium, acier, inox
Mesure de niveau électromécanique
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A l'époque, les marins utilisaient un poids attaché à une corde pour déterminer la profondeur de la mer. En mesure de niveau industrielle, l'idée de base du sondage est toujours utilisée dans les palpeurs électromécaniques. Les applications impliquant des solides en vrac utilisent fréquemment des mesures de niveau électromécaniques. Ces appareils économiques offrent une mesure sûre dans des environnements extrêmement poussiéreux. Venez découvrir notre gamme d'appareils Silopilot pour la mesure électromécanique en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Les palpeurs électromécaniques mesurent le niveau dans les réservoirs ou silos contenant des solides en vrac poussiéreux ou à faible ou forte granulométrie en utilisant un contrepoids. Grâce à la sécurité minimum numérique entièrement électronique, il n'y a aucun risque que le contrepoids descende dans la sortie du silo, aucun risque pour les organes d'extraction. Le Silopilot est souvent utilisé dans les applications de céréales, granulés en plastique, poudre.
Mesure électromécanique : Principe de mesure
Un contrepoids est descendu sur une bande de mesure. Lorsqu'il entre en contact avec la surface de solides, la force de traction du poids diminue. Ce changement est détecté et l'appareil inverse le sens de rotation du moteur et rembobine la bande. Un générateur d'impulsions compte les rotations sans contact lorsque le poids descend. Chaque impulsion comptée correspond à une distance précisément définie. En déduisant cette distance de la distance totale (hauteur de la cuve), on obtient le niveau.
Avantages
Insensible aux propriétés du produit
Insensible à la valeur du coefficient diélectrique
Mesure éprouvée et fiable
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .