Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Conteneur de source FQG66 - Mesure radiométrique

Mesure radiométrique
Conteneur de source FQG66

Conteneur avec tige de support de source coulissante pour la mise on/off manuelle ou pneumatique

FQG66
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Radiométrique

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source
    Angle d'émission : 40 / 20 degrés
    435 kg

  • Spécificités

    Tige coulissante du support de sonde pour mise on/off manuelle ou pneumatique

  • Température ambiante

    -55 °C...+100 °C
    (-67 °F...+212 °F)

  • Température de process

    Tous

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source
    Angle d'émission : 40 / 20 degrés
    435 kg

  • Spécificités

    Calcul de la zone de contrôle avec Applicator

  • Température ambiante

    -55 °C...+100 °C
    (-67 °F...+212 °F)

  • Température de process

    Tous

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Détection

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source
    Angle d'émission : 5 degrés
    Environ 435 kg

  • Spécificités

    Calcul de la zone de contrôle avec Applicator

  • Température ambiante

    -55 °C ... +100 °C
    (-67 °F ...+212 °F)

  • Température de process

    Tous

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Raccord process hygiénique

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Détection

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source
    Angle d'émission : 5 degrés
    435 kg

  • Spécificités

    Calcul de la zone de contrôle avec Applicator

  • Température ambiante

    -55 °C...+100 °C
    (-67 °F...+212 °F)

  • Température de process

    Tous

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Raccord process

    Sans contact

  • Raccord process hygiénique

    Sans contact

  • Principe de mesure

    Radiométrique / Densité

  • Caractéristiques / Applications

    Conteneur de source
    Angle d'émission : 5 / 20 / 40 degrés
    435 kg

  • Température ambiante

    -55 °C...+100 °C
    (-67 °F...+212 °F)

  • Température de process

    Toutes

  • Pression de process

    Toutes

  • Pièces en contact

    Sans contact

  • Hygiénique

    Sans contact

  • Spécificités

    Calcul de la zone de contrôle avec Applicator