Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Conteneur de source FQG66 - Mesure radiométrique

Mesure radiométrique
Conteneur de source FQG66

Conteneur avec tige de support de source coulissante pour la mise on/off manuelle ou pneumatique

FQG66
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    Tous

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    Tous

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

Domaine d'application

Le conteneur de source FQG66 sert à loger la source radioactive destinée à la mesure radiométrique du niveau, de la densité et à la détection de niveau. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.

Contient la source radioactive utilisée pour la détection de niveau et la mesure de niveau et de densité. Combiné à des détecteurs à scintillateur de sensibilité très élevée, il offre une exposition aux rayonnements la plus faible possible.

  • Utilisé si l'effet d'écran de conteneurs de source plus petits (FQG61/62) est trop faible

  • Activité : 137Cs à 740 GBq (20 000 mCi), 60Co à 185 GBq (5 000 mCi)

  • Température de process : aucune restriction (extérieur)

  • Pression de process : aucune restriction (extérieur)

Avantages

  • Sécurité élevée grâce à la classification maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, classification typique C66646) et remplacement simple et sûr de la source

  • Un effet d'écran extrêmement élevé permet, dans la plupart des cas, le montage dans une zone accessible et de se passer d'une zone contrôlée

  • Enveloppe métallique supplémentaire avec joint torique pour protéger la source contre les influences mécaniques et chimiques

  • Faible encombrement et montage simple. Angles de rayonnement variés pour une adaptation optimale à l'application

  • Cadenas pour le verrouillage de la position on/off et la protection contre le vol

  • Reconnaissance facile de l'état de commutation grâce aux hublots sur le capot ou à l'afficheur déporté avec capteurs de position

Vidéos

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products