Données clés
-
Température de process
Tous
-
Pression process abs./Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG66 sert à loger la source radioactive destinée à la mesure radiométrique du niveau, de la densité et à la détection de niveau. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.
Contient la source radioactive utilisée pour la détection de niveau et la mesure de niveau et de densité. Combiné à des détecteurs à scintillateur de sensibilité très élevée, il offre une exposition aux rayonnements la plus faible possible.
Utilisé si l'effet d'écran de conteneurs de source plus petits (FQG61/62) est trop faible
Activité : 137Cs à 740 GBq (20 000 mCi), 60Co à 185 GBq (5 000 mCi)
Température de process : aucune restriction (extérieur)
Pression de process : aucune restriction (extérieur)
Avantages
Sécurité élevée grâce à la classification maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, classification typique C66646) et remplacement simple et sûr de la source
Un effet d'écran extrêmement élevé permet, dans la plupart des cas, le montage dans une zone accessible et de se passer d'une zone contrôlée
Enveloppe métallique supplémentaire avec joint torique pour protéger la source contre les influences mécaniques et chimiques
Faible encombrement et montage simple. Angles de rayonnement variés pour une adaptation optimale à l'application
Cadenas pour le verrouillage de la position on/off et la protection contre le vol
Reconnaissance facile de l'état de commutation grâce aux hublots sur le capot ou à l'afficheur déporté avec capteurs de position
Vidéos
-
Principe de mesure radiométrique
Xpert selection
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
Principe de mesure
Radiométrique
-
Caractéristiques / Applications
Conteneur de source
Angle d'émission : 40 / 20 degrés
435 kg -
Spécificités
Calcul de la zone de contrôle avec Applicator
-
Température ambiante
-55 °C...+100 °C
(-67 °F...+212 °F) -
Température de process
Tous
-
Pression process abs./Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
-
Raccord process
Sans contact
-
Principe de mesure
Radiométrique / Densité
-
Caractéristiques / Applications
Conteneur de source
Angle d'émission : 5 / 20 / 40 degrés
435 kg -
Température ambiante
-55 °C...+100 °C
(-67 °F...+212 °F) -
Température de process
Toutes
-
Pression de process absolue
Toutes
-
Pièces en contact
Sans contact
-
Hygiénique
Sans contact
-
Spécificités
Calcul de la zone de contrôle avec Applicator
-
Principe de mesure
Radiométrique
-
Caractéristiques / Applications
Conteneur de source
Angle d'émission : 40 / 20 degrés
435 kg -
Spécificités
Tige coulissante du support de sonde pour mise on/off manuelle ou pneumatique
-
Température ambiante
-55 °C...+100 °C
(-67 °F...+212 °F) -
Température de process
Tous
-
Pression process abs./Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
-
Raccord process
Sans contact
-
Principe de mesure
Radiométrique / Détection
-
Caractéristiques / Applications
Conteneur de source
Angle d'émission : 5 degrés
435 kg -
Spécificités
Calcul de la zone de contrôle avec Applicator
-
Température ambiante
-55 °C...+100 °C
(-67 °F...+212 °F) -
Température de process
Tous
-
Pression process abs./Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
-
Raccord process
Sans contact
-
Raccord process hygiénique
Sans contact
-
Principe de mesure
Radiométrique / Détection
-
Caractéristiques / Applications
Conteneur de source
Angle d'émission : 5 degrés
Environ 435 kg -
Spécificités
Calcul de la zone de contrôle avec Applicator
-
Température ambiante
-55 °C ... +100 °C
(-67 °F ...+212 °F) -
Température de process
Tous
-
Pression process abs./Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
-
Raccord process
Sans contact
-
Raccord process hygiénique
Sans contact
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels