Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Radar de niveau filoguidé

Time-of-Flight
Levelflex FMP50

Sonde de niveau Levelflex FMP50 ©Endress+Hauser

Principe de mesure du temps de parcours

Vidéo sur la mise en service du radar filoguidé Levelflex FMP5x et du radar à émission libre Micropilot FMR5x

Concept unique de gestion des données HistoROM pour une mesure de niveau fiable

Algorithmes intelligents permettant une mesure de niveau fiable grâce au Multi-Echo Tracking

Le Multi-Echo Tracking avec Tank Trace marque et trace tous les signaux d'écho, pas uniquement le signal de niveau - garantissant ainsi une mesure fiable à tout moment

Sonde de niveau Levelflex FMP50 ©Endress+Hauser

Sonde de niveau pour toutes les applications de base dans les liquides

Le Levelflex FMP50 est destiné aux applications de base dans les liquides, sans exigences élevées en termes de gammes de température et de pression ou de résistance chimique. Il est idéal pour les applications standard de stockage et d'entreposage ainsi que pour les circuits auxiliaires de process. Le radar filoguidé Levelflex FMP50 est utilisé pour la mesure de niveau continue dans les liquides, les pâtes et les boues. La mesure est insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

  • Données clés

    • Précision

      Sonde à tige : +/- 2 mm (0.08 in)
      Sonde à câble : +/- 2 mm (0.08 in)

    • Température de process

      -20...+80 °C
      (-4...+176 °F)

    • Pression process abs./Limite surpress. max.

      Vide...6 bar,
      (vide...87 psi)

    • Distance de mesure max.

      Tige : 4 m (13 ft), CD min > 1,6
      Câble : 12 m (40 ft), CD min > 1,6

    • Pièces en contact avec le produit

      Sonde à tige : 316L, PPS, Viton
      Sonde à câble : 316, PPS, Viton

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process

    • Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides

    • Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation...

  • Domaine d'application

    Version avec sonde à tige ou à câble.

    • Raccords process : raccord fileté ou bride adaptatrice

    • Température : -20 à +80 °C (-4 à +176 °F)

    • Pression : -1 à +6 bar (-14.5 à +87 psi)

    • Gamme de mesure maximum : Tige 4 m (13 ft), câble 12 m (39 ft)

    • Précision : ±2 mm (...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Radar filoguidé

  • Caractéristiques / Applications

    Appareil de base

    Sonde à tige, sonde à câble

    Mémoire de données intégrée, préétalonnage en usine, mesure fiable pour produits changeants.

  • Spécificités

    Heartbeat Technology,

    Mise en service Bluetooth®,

    Configuration et maintenance via l'app SmartBlue,

    HistoROM,

    Etiquette RFID pour une identification simple

  • Alimentation / Communication

    2 fils (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

    4 fils (HART)

    Technologie sans fil Bluetooth® et app (en option)

  • Précision

    Sonde à tige : +/- 2 mm (0.08 in)

    Sonde à câble : +/- 2 mm (0.08 in)

  • Température ambiante

    -40...+80 °C

    (-40...+176 °F)

  • Température de process

    -20...+80 °C

    (-4...+176 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    Vide...6 bar,

    (vide...87 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    Sonde à tige : 316L, PPS, Viton

    Sonde à câble : 316, PPS, Viton

  • Raccord process

    Filetage :

    G 3/4, MNPT 3/4

    Bride :

    bride UNI

  • Longueur de sonde

    Sonde à tige : 4 m (13 ft)

    Sonde à câble : 12 m (40 ft)

  • Distance de mesure max.

    Tige : 4 m (13 ft), CD min > 1,6

    Câble : 12 m (40 ft), CD min > 1,6

  • Communication

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

    Technologie sans fil Bluetooth®

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG

    SIL

  • Agréments de conception

    EN 10204-3.1

  • Options

    Sonde séparée avec câble de 3 m/ 9 ft,

    Configuration à distance via l'app SmartBlue et Bluetooth®

  • Limites de lʹapplication

    Limites de lʹapplication

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115175

      Filtre de boîtier laiton/Ni GT19/20,1pce

      comprenant: 2x bouchon filtre laiton nickel, filtre de compensation de pression. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Griffes de sécurité pour boîtier

      Utilisation: boîtier GT18/GT19/GT20 FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110292

      Couvercle GT19 PBT, hublot, joint, EPDM

      Matériau: plastique PBT-FR. : PC. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Couvercle GT19 PBT, EPDM

      Matériau: synthétique PBT, métallisé. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110295

      Couvercle GT19 PBT, bornier Ex, EPDM

      Matériau: synthétique PBT, métallisé. Utilisation: compartiment raccordement, pas pour Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110297

      Couvercle GT20 alu, hublot, joint

      Matériau: aluminium, revêtu. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Couvercle GT20 alu, joint

      Matériau: aluminium, revêtu. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71185517

      Couvercle GT20 Alu, Terminal, OVP,joint

      Matériau: Aluminium. Joint torique en EPDM, recouvert de PTFE. Utilisation: Compartiment de raccordement, pour la protection contre les surtensions, pas pour Ex d / XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Couverture GT19 PBT, term., OVP, EPDM

      Matériaux: Plastiques PBT métallisé Joint torique en EPDM, recouvert de PTFE Utilisation: Compartiment de raccordement, Protection contre les surtensions, pas pour Ex d/XP. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Couvercle GT20 alu, bornier Ex, joint

      Matériau: aluminium, revêtu. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: compartiment raccordement, pas pour Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Couvercle GT20 alu, bornier Ex d, joint

      Matériau: aluminium, revêtu. Joint torique EPDM, revêtu PTFE. Utilisation: comp. raccordement Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Set de joints de boîtier GT18,GT19,GT20

      Comprenant: Joint torique 88,5x3,53 EPDM / PTFE, couvercle de compartiment électronique, boitier de GT19. Joint torique 88,5x3,53 NBR, couvrir le compartiment électronique, boitier de GT18, GT20. Joint torique 91,67x3,53 EPDM / PTFE, couvercle de compartiment électrique, boitier de GT19 Joint torique 91,67x3,53 NBR, couvrercle de compartiment électrique, boitier de GT18, GT20. Joint torique 50,39x3,53 EPDM / PTFE, boitier / capteur. Utilisation: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71450381

      Connect. M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

      Pour le raccordement électrique. Utilisation : FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex,V2

      Pas pour Ex d/XP. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex,V2

      Pas pour Ex d/XP. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex,V2

      Pas pour Ex d/XP. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex,V2

      Pas pour Ex d/XP. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      Mod.E/S niveau 2-fils 4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x sortie courant HART. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      Mod.E/S niveau 2-fils 4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x sortie courant HART. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      Mod.E/S niveau 2-fils 4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x sortie courant HART. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      Module E/S, 2-fils,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      NON-Ex, Ex. 1x sortie couant HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      Module E/S, 2-fils, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA PFS=switch output. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      Module E/S, 2-fils, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA PFS=switch output. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      Module E/S, 2-fils, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA PFS=switch output. Version 1. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2

      Non-Ex, Ex PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS = commutateur de sortie. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Utilisation: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2

      Non-Ex, Ex PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS = commutateur de sortie. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Utilisation: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2

      Non-Ex, Ex PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS = commutateur de sortie. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Utilisation: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2

      Non-Ex, Ex PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS = commutateur de sortie. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Utilisation: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      Mod.E/S niv.2-fils 4-20mA,HART,Ex, LP V2

      Version 2 Pas pour Ex d/XP. LP=low powered. 1x sortie courant HART. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      Mod.E/S niv.2-fils 4-20mA,HART,Ex, LP V2

      Version 2 Pas pour Ex d/XP. LP=low powered. 1x sortie courant HART. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      Mod.E/S niv.2-fils 4-20mA,HART,Ex, LP V2

      Version 2 Pas pour Ex d/XP. LP=low powered. 1x sortie courant HART. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      Mod E/S. Niv.,4-filsDC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10,4-48VDC. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      Mod E/S. Niv.,2-fils,2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 2x sortie courant, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207475

      Mod E/S. Niv.,4-filsAC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x sortie courant HART. Version 2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Set bornes 4 fils, module E/S

      Comprenant: 2x borne 2-broches, verte, 2x borne 2-broches, rouge. Utilisation: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Set bornes 2 fils, module E/S

      Comprenant: 4x bornes 2-broches, vertes, Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200. Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Electronique FHX50

      Composé de: Electronique, cable nappe Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code

      Afficheur déporté FHX50, à commander avec structure sèparèe.

    • Order code 71296840

      Fiche femelle M12, VA

      Pour connecter FHX50. Utilisation: FMP50 / 51/52/53/54/55/56/57, FMR50 / 51/52/53/54/56/57. Pas pour la poussière Ex. Utilisation: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, 200 Prosonic Flow.

    • Order code 71128617

      Protection surtensions (OVP10),1 voie

      4-20mA HART. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation : Promass 200, Prosonic Flow 200,Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Protection surtensions (OVP20),2 voies

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Contact TOR. Utilisation : FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation : Promass 200, Prosonic Flow 200,Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Cable de raccordement, blindé Utilisation: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Cable de raccordement, blindé Utilisation: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Cable de raccordement, blindé Utilisation: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Cable de raccordement, blindé Utilisation: FHX50.

  • 30
  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 56
    • Nr 56 Order code 71114452

      Contrepoids FMP5x, câble 4mm 1/6", 316L

      Matériau: 316L. Vis sans tête M6x12, à 6 pans creux. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP54/FMP56/FMP57.

  • 57
  • 70
    • Order code 71373490

      Etoile centrage câble, PEEK,48-95mm, 1pc

      Etoile de centrage pour câble 4mm D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diametre adaptable. Tmax 250oC/482oF. Materiau: PEEK. Compatible FDA, EG 1935/2004, EU 10/2011. Utilisation: avec câble sur FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55

    • Order code 71373492

      Etoile de centrage PEEK, 48-95mm, 5 pc

      Etoile de centrage pour câble 4mm D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diamètre ajustable Tmax 250oC/482oF. Materiau: PEEK. FDA, compatible EG 1935/2004, EU 10/2011 Utilisation: sonde à câble FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module pour la communication de données sans fil. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code 71248380

      Kit pièces de rech. retrofit kit FHX50

      Retrofit kit. se compose de: Carte Transmetteur, câble en nappe presse étoupe, douille M12, VA., adaptation en NPT1/2. Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Utilisation: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 55
    • Order code 71102216

      Set montage Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Matériau: 316L. Utilisation: montage mural/sur tube (2") FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71162242

      Couv. protec. météo. GT18-19-20, 316L

      Utilisation: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

    • Order code 52014249

      Anneau isolant pour câble de sonde 4mm

      Isolant : PPS Vis de fixation en inox Utilisation: FMP40, FMP56.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71185027

      Joint G3/4, 27x32, FA, 5 pièces.

      Joint de process DIN7603-A. Utilisation: raccordement process, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.