Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Micropilot FMR67B – photo

Micropilot FMR67B – capteur de niveau radar – 80 GHz

Une performance maximale dans les applications exigeantes

FMR67B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Température de process

    -196 … +450 °C (-321 … +842 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vacuum...160 bar (2320 psi)

  • Distance de mesure max.

    125 m (410 ft)

  • Pièces en contact avec le produit

    Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
    graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE

Domaine d'application

Micropilot FMR67B fait partie de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz. Il est adapté pour la mesure de niveau continue sans contact pour les applications solides exigeantes – même avec des températures de process extrêmes. Des assistants intuitifs guident l'utilisateur pour la mise en service, les tests de fonctionnement et la vérification des appareils afin de garantir un fonctionnement simple. L'angle d'émission étroit est adapté pour la mesure dans des silos étroits. Heartbeat Technology identifie les anomalies pour une sécurité et une productivité accrues.

Le Micropilot FMR67B est adapté aux applications en émission libre jusqu'à 125 m et offre une concentration du faisceau élevée pour les réservoirs avec de nombreux éléments internes.

  • Raccords process : brides

  • Température : –40 à +450 °C (-40 à +842 °F)

  • Pression : –1 à +160 bar (-14,5 à +2320,6 psi)

  • Gamme de mesure maximale : 125 m (1410 ft)

  • Précision : ±3 mm (0,12 in)

  • Bande W : 80 GHz

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, certificat d'étalonnage en usine à 5 ou 10 points

Avantages

  • Utilisation aisée grâce au fonctionnement intuitif et aux assistants, pour la mise en service et la vérification

  • Productivité accrue grâce à la surveillance des process, la vérification et les diagnostics en cours de process avec Heartbeat Technology

  • La sécurité par la conception : développement des appareils selon IEC 61508

  • Intégration simple de l'appareil dans les systèmes de gestion des actifs via une communication numérique

  • Mesures particulièrement fiables grâce à un angle d'émission étroit, même dans les réservoirs avec des éléments perturbateurs

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products