Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltapilot FMB50 - Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique

Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique Deltapilot FMB50

Capteur - transmetteur de pression compact avec cellule de mesure Contite pour la mesure du niveau par pression hydrostatique

FMB50
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
Filter
Filtre pièces de rechange et accessoires

Back

Recherche
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Logement de filtre VA, EPDM, 1 pièce

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    19
    71111056
  • Filtre du boitier VA,VMQ,F15,T17,1 pc.

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    19
    71219639
  • Couvercle F15 inox 316L, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    52027000
  • Couvercle F15 316L, hublot, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    52027002
  • Couvercle F15 316L, hublot en PC, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    52028207
  • Couvercle F15 316L, patte, hublot, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    52028267
  • Couvercle F15 316L, patte, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    52028268
  • Couvercle F30/31 alu, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    71092705
  • Couvercle F30/31 alu, hublot, joint

    • Couvercle
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    20
    71092707
  • Set joints EPDM, F30/31/34 T14/T15, 5p

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    21
    52020429
  • Joint 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pièces

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    21
    52028179
  • Entrée de câble M20 PA, joint tor. VMQ

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    52002449
  • Connecteur 3p-M12/M20 + joint

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    52005984
  • Connecteur 2/7 broches, HAN7D, joint

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    52020762
  • Entrée câble M20 PA, jnt tor. EPDM/PTFE

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    71092709
  • Entrée de câble M20 métal., joint

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    71092711
  • Entrée de câble G1/2, joint, adaptateur

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    71092712
  • Connecteur vanne, F30/F31, joint NBR

    • Boîtier/Accessoires boîtier
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    15
    71120017
  • Borne de terre T14/T15/T17, F30/F31

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71290825
  • Module affich. VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

    • Afficheur
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    40
    71091670
  • Electronique FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

    • Electronique
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    30
    XPP0001-
  • Support mod. affich.Dbar/Cbar/Dpilot M

    • Afficheur
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    41
    71094113
  • Joint profilé silicone, 5 pièces

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    65
    52023572
  • Joint profilé EPDM, 5 pièces

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    65
    71100719
  • Joint tor.EPDM+arrière 316L,EHEDG,1pc

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    65
    71431380
  • Joints toriques EPDM, EHEDG, 5 pcs

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    65
    71545801
  • Plaque signalétique après modif., non Ex

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71067434
  • Joint plat 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pièces

    • Autres pièces
    Référence à commander
    52024228
  • Câble PE,80inch,boîtier sép. FMXXX/PMXXX

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71043886
  • Câble PE, L=5m/200inch, boîtier séparé

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71043888
  • Câble PE, L=10m/400inch, boîtier séparé

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71043889
  • Câble FEP, L=5m/200inch, boîtier séparé

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71070738
  • Set montage Cerabar,Deltapilot,Levelflex

    Référence à commander
    71102216
  • Adaptateur Uni, DIN11851 DN40, 316L

    Référence à commander
    71114172
  • Adaptateur Uni, DIN11851 DN50, 316L

    Référence à commander
    71114173
  • Adaptateur Uni, DRD DN50, 65mm, 316L

    Référence à commander
    71114174
  • Adaptateur Uni, Clamp 2", 316L

    Référence à commander
    71114176
  • Adaptateur Univ-/Variv N DN40-162 316L

    Référence à commander
    71114177
  • Adaptateur Uni, DIN11851 DN40, 316L 3.1

    Référence à commander
    71114178
  • Adaptateur Uni, DIN11851 DN50, 316L 3.1

    Référence à commander
    71114205
  • Adaptateur Uni, DRD DN50, 65mm, 316L 3.1

    Référence à commander
    71114206
  • Adaptateurr Uni, Clamp 2", 316L 3.1

    Référence à commander
    71114207
  • Adaptateur Univ-/Variv N DN40 316L 3.1

    Référence à commander
    71114208
  • Adaptateur Uni, Clamp 3", 316L

    Référence à commander
    71350315
  • Weld-in adapter UNI D65, 316L

    Référence à commander
    214880-0002
  • Manchon à souder universel D85, 316L

    Référence à commander
    52006262
  • Manchon à souder univers.D85 en 316L+3.1

    Référence à commander
    52010173
  • Manchon à souder univers.D65 en 316L+3.1

    Référence à commander
    52010174
  • Manchon à souder G1-1/2, inox 316L

    Référence à commander
    52024469
  • Manchon à souder G1-1/2, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52024470
  • Adaptateur à souder UNI 6" D85, 316L

    Référence à commander
    71114160
  • Adapteur à souder UNI 6" D85, 316L 3.1

    Référence à commander
    71114171
  • Adaptateur à souder DRD DN50, 316L

    Référence à commander
    52002041
  • Adaptateur à souder DRD DN50, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52011899
  • Mannequin de soudage G1-1/2

    Référence à commander
    52024471
  • Mannequin de soudage,bride DRD DN50,65mm

    Référence à commander
    71114209
  • Mannequin de soudage, adapt. UNI D65/D85

    Référence à commander
    71114210
  • Mannequin de soudage, adapt. UNI 6" D65

    Référence à commander
    71114211
  • Adaptateur à souder aveugle UNI D65/85

    Référence à commander
    71580894
  • Connecteur femelle M12, côté cable

    Référence à commander
    52006263
  • Connecteur fem. M12, 100deg, 5m de câble

    Référence à commander
    52010285
  • Connecteur femelle M12, 90°, côté câble

    Référence à commander
    71114212