Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltapilot FMB50 - Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique

Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique Deltapilot FMB50

Capteur - transmetteur de pression compact avec cellule de mesure Contite pour la mesure du niveau par pression hydrostatique

FMB50
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Pression hydrostatique

  • Caractéristique

    Transmetteur de pression pour la mesure de niveau hydrostatique avec cellule CONTITE métallique affleurante :
    - soudé hermétiquement
    - résistance à la condensation
    - résistance aux variations climatiques
    - stabilité à long terme
    - effets thermiques modérés
    Version compacte

  • Tension d'alimentation

    4...20 mA HART
    10,5...45 VDC (Non Ex) :
    Ex ia : 10,5...30 VDC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VDC (Non Ex)
    FOUNDATION Fieldbus :
    9...32 VDC (Non Ex)

  • Précision de référence

    Standard 0,2%
    En option 0,1%

  • Stabilité à long terme

    0,05% de URL/an

  • Température de process

    -10 °C...100 °C
    (14 °F...212 °F)

  • Température ambiante

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Cellule de mesure

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Plus petite étendue étalonnable

    10 mbar (1.45 psi)

  • Résistance à la dépression

    0 mbar abs.

  • Rangeabilité max.

    100:1

  • Limite de surpression max.

    40 bar (600 psi)

  • Raccord process

    Filetage :
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Bride :
    DN40...DN100,
    ASME 1 1/2"...4",
    JIS 10K

  • Raccord process hygiénique

    Tri-Clamp
    DIN11851
    DIN11864-1
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Or-rhodium

  • Matérieu du joint

    Aucun, cellule de mesure soudée

  • Liquide de remplissage

    Huile inerte,
    Huile synthétique

  • Matériau du boîtier

    316L, fonte d'alu moulée

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG
    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • Agréments hygiéniques

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Agréments Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Spécificités

    Modularité pour les appareils de mesure de pression différentielle et de pression de process (affichage interchangeable, électronique universelle)
    Fonctions diagnostic
    Cellule de mesure Contite hermétiquement scellée (résistante à la condensation et aux variations climatiques)

  • Principe de mesure

    Hydrostatique

  • Caractéristiques / Applications

    Transmetteur de pression pour la mesure de niveau hydrostatique avec cellule CONTITE métallique affleurante :
    - soudé hermétiquement
    - résistance à la condensation
    - résistance aux variations climatiques
    - stabilité à long terme
    - effets thermiques modérés
    Version compacte

  • Spécificités

    Modularité pour les appareils de mesure de pression différentielle et de pression de process (affichage interchangeable, électronique universelle)
    Fonctions diagnostic
    Cellule de mesure Contite hermétiquement scellée (résistante à la condensation et aux variations climatiques)

  • Alimentation / Communication

    4...20mA HART :
    10,5...45V DC
    Ex ia : 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (Non Ex)

  • Précision

    Standard 0,2%
    En option 0,1%

  • Stabilité à long terme

    0,05% de URL/an

  • Température ambiante

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Température de process

    -10 °C...100 °C
    (14 °F...212 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    40 bar (600 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    Alloy C
    316L
    Revêtement optionnel AuPt

  • Raccord process

    Filetage :
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Bride :
    DN40...DN100,
    ASME 1 1/2"...4",
    JIS 10K

  • Raccord process hygiénique

    Tri-Clamp
    DIN11851
    DIN11864-1
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • Distance de mesure max.

    100 m (328ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG
    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • Agréments hygiéniques

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Agrément Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Options

    Boîtier séparé
    Réglages appareil initiaux
    Protection contre les surtensions

  • Limites de lʹapplication

    En cas de présence de pression, il est possible d'utiliser la mesure de pression différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique).
    Respecter le rapport pression de tête / pression hydrostatique