Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP55

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP55

Capteur - transmetteur de pression numérique avec séparateur entièrement soudé pour la mesure dans les gaz ou les liquides

PMP55
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    0,15%
    Platine 0,075%

  • Température de process

    -70 °C…400 °C
    (-94 °F…752 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    600 bar (9000 psi)

  • Distance de mesure max.

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Pièces en contact avec le produit

    316L
    AlloyC
    Montel
    Tantale
    Rhodium

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantale, PTFE,
    Rhodium-or

  • Cellule de mesure

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relative/ absolue

Domaine d'application

Le capteur - transmetteur de pression Cerabar PMP55 avec séparateur métallique est utilisé dans les industries de process et hygiéniques pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides. Adapté aux applications haute pression ou avec températures de process extrêmes de -70 à +400 °C (-94 à 750 °F). Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 et IEC 61511.

Boîtier aluminium ou inox (316L) à compartiment unique.

  • Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques

  • Température de process : -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)

  • Gammes de mesure : -1/0 à +400 bar (-15/0 à +6 000 psi)

  • Précision : ±0,15%, "Platinum" ±0,075%

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments hygiéniques, agréments Marine

Avantages

  • Grand choix de raccords process et de matériaux de membrane

  • La nouvelle membrane TempC minimise l'influence des variations de la température ambiante et de la température du process

  • Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Pour la surveillance de la pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511

  • Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique

  • Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)

Vidéos

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur