Données clés
-
Précision
0,3%
-
Température de process
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C pendant 1h
(275 °F pendant 1h) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Cellule de mesure
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMP23 est un transmetteur de pression absolue et relative compact avec un excellent rapport qualité/prix. La cellule de mesure piézoélectrique avec membrane 316L affleurante a été conçue pour les applications de l'industrie hygiénique. Le PMP23 offre de nombreux raccords process hygiéniques certifiés EHEDG et 3-A, des matériaux FDA et conformes CE1935/2004, un indice de protection IP69, IO-Link en option ainsi que des certificats pour zone explosible. L'appareil peut être fourni avec des gammes de mesure personnalisées jusqu'à 40 bar.
Transducteur de pression pour mesurer la pression absolue ou relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords hygiéniques affleurants, raccords filetés affleurants
Température de process : -10 °C à +100 °C (-40 °F à +212 °F) et +135 °C (+275 °F) pendant max. 1h
Gamme de mesure : 400 mbar à 40 bar (6 à 600 psi)
Précision : ±0,3% de l'étendue de mesure
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, certificats hygiéniques
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile via des outils de configuration simples ou un système d'ingénierie
Sécurité de process maximale grâce à des raccords process entièrement soudés et sans joint
Disponibilité accrue du process grâce à une reproductibilité élevée et une stabilité à long terme du produit
Grande flexibilité d'utilisation permettant de réduire les coûts de maintenance
La garantie d'une traçabilité documentaire et d'une conformité hygiénique avec les différents certificats et déclarations constructeur (EHEDG, 3-A, CE1935/2004, etc.)
Vidéos
-
Le Cerabar PMP23 - pour les applications standard, avec Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Principe de mesure de la pression
Fundamental selection
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
Principe de mesure
Pression relative et absolue
-
Caractéristique
Capteur de pression économique, cellule piézorésistive avec membrane métallique pour les applications hygiéniques
-
Tension d'alimentation
10…30 VDC
-
Précision de référence
0,3 %
-
Stabilité à long terme
0.2 % de URL/an
-
Température de process
-10 °C…+100 °C
(+14 °F…+212 °F)
+135 °C pendant 1 h
(+275 °F pendant 1 h) -
Température ambiante
-40 °C…+85 °C
(-40 °F…+185 °F) -
Cellule de mesure
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Limite de surpression max.
160 bar (2400 psi)
-
Raccord process
Raccords filetés :
G1, M24 -
Raccord process hygiénique
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Adaptateur universel -
Communication
4...20 mA
IO-Link -
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Agréments de conception
Rapport d'inspection finale EN 10204-3.1
Dégraissé
Mesure de la rugosité de surface -
Agréments hygiéniques
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
-
Principe de mesure
Pression absolue et relative
-
Caractéristiques / Applications
Transmetteur de pression économique, cellule piézorésistive avec membrane métallique pour les applications hygiéniques
-
Alimentation / Communication
10…30 VDC
-
Précision
0,3%
-
Stabilité à long terme
0,2% de URL/an
-
Température ambiante
-40…+85°C
(-40…+185°F) -
Température de process
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C pendant 1h
(275 °F pendant 1h) -
Pression process abs./Limite surpress. max.
160 bar (2400 psi)
-
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Raccord process
Raccords filetés :
G1, M24 -
Raccord process hygiénique
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Adaptateur universel -
Communication
4...20 mA
IO-Link -
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Agréments de conception
EN 10204-3.1
Rapport d'inspection finale
Dégraissé
Mesure de la rugosité de surface -
Agréments hygiéniques
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés