Données clés
-
Précision
0,075%
"Platine" 0,05% -
Température de process
-40 °C...125 °C
(-40 °F...257 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi) -
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Rhodium -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Rhodium> or -
Cellule de mesure
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression Cerabar PMP71 avec membrane métallique est utilisé dans les industries de process pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Le PMP71 est conçu pour les applications haute pression jusqu'à 700 bar. Menu Quick Setup avec gamme de mesure librement réglable sans indication de pression. Conçu selon IEC 61508 pour l'utilisation dans des systèmes de sécurité SIL2/3 et disponible avec certificat MID pour les applications de transactions commerciales.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à double compartiment.
Raccords process : raccords filetés et raccords à bride
Température de process : -40 à +125 °C (-40 à +257 °F)
Gammes de mesure : -1/0 à 700 bar (-15/0 à +10 500 psi)
Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,025%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, agréments hygiéniques, agréments marine, SIL
Avantages
Excellente précision, reproductibilité et stabilité à long terme
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Résistance contre les surpressions et autosurveillance de la cellule de mesure à l'électronique
Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
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
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Version française - 01/2022
Mesure de pression de process
EN FR 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Langue:
French
Version:
13/01/2022
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3521-00.pdf
-
-
-
Déclaration SIL
Product family: Cerabar S
Version anglaise - 09/2018
Product root: PMP71- Declaration number: SIL_00285_01.18 Safety function: Pressure monitoring Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20 mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
Langue:
Anglais
Version:
06/09/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SIL_00285_01.18_Kom3023577883_Pos40.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process
EN FR 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Langue:
French
Version:
13/01/2022
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3521-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2423.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN FR 16/12/2011Langue:
Anglais
Version:
16/12/2011
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau
hydrostatiqueEN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Mise en service
Mesure de pression de process
EN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00271PFR_1814.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process
EN FR 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201303/02/2012Langue:
French
Version:
01/10/2008
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA295Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDATION FieldbusEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201303/02/2012Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA00302PEN_1816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN FR 25/08/201701/08/2017Langue:
Anglais
Version:
25/08/2017
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN FR 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA00413PEN_1316.pdf
-