Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltabar PMD55B - transmetteur de pression différentielle

Deltabar PMD55B - transmetteur de pression différentielle

Transmetteur intelligent avec membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle dans les liquides et gaz

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristique

    Transmetteur à membrane métallique pour le contrôle de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz.
    Assistant intuitif et clair pour la mise en service

  • Tension d'alimentation

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • Précision de référence

    Standard:
    jusqu'à 0,075 %
    Platine:
    jusqu'à 0,055 %

  • Stabilité à long terme

    0.05 % de URL/ an
    0.13 % de URL/ 5 ans
    0.23 % de URL/ 10 anrs

  • Température de process

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Température ambiante

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Cellule de mesure

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Plus petite étendue étalonnable

    0.3 mbar (0.0045 psi)

  • Rangeabilité max.

    100:1

  • Limite de surpression max.

    250 bar (3750 psi)

  • Raccord process

    NPT1/4-18,
    RC1/4"

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC

  • Matérieu du joint

    PTFE, FKM, EPDM, FFKM

  • Liquide de remplissage

    Huile silicone,
    Huile inerte

  • Matériau du boîtier

    Aluminium

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Agréments eau potable

    NSF, KTW

  • Spécificités

    Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App,
    TAG RFID pour une identification facile,
    Fonctionnalités Plug and play

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques / Applications

    Transmetteur à membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz
    .

  • Spécificités

    Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App,
    TAG RFID pour une identification facile,
    Fonctionnalités Plug and play

  • Alimentation / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex::
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • Précision

    Standard:
    jusqu'à 0,075 %
    Platine:
    jusqu'à 0,055 %

  • Stabilité à long terme

    0.05 % de URL/ an
    0.13 % de URL/ 5 ans
    0.23 % de URL/ 10 anrs

  • Température ambiante

    -40°C...+85°C (-40°F...+185°F)

  • Température de process

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    250 bar (3750 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, AlloyC

  • Raccord process

    NPT 1/4-18, RC1/4"

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103,
    AD2000

  • Agréments eau potable

    NSF, KTW

  • Limites de lʹapplication

    None

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • En-tête produit

    Transmetteur à membrane métallique pour le contrôle de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz.
    Assistant intuitif et clair pour la mise en service

  • Caractéristiques du capteur

    Liquide de remplissage:
    Huile inerte,
    Huile de silicone

  • Caractéristiques du transmetteur

    L'application SmartBlue pour l'utilisation et l'entretien via Bluetooth®
    TAG RFID pour une identification facile,
    Fonctionnalités "Plug and play"

  • Matériaux en contact avec le produit

    316L, Hastelloy C

  • Gamme de mesure

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Gamme de température du produit

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Gamme de température ambiante

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium

  • Affichage/Exploitation

    Configuration possible via l'écran local et les outils de commande
    Affichage déportable disponible

  • Sorties

    4...20 mA HART

  • Communication numérique

    HART

  • Certificats Ex

    ATEX, CSA, IECEx

  • Sécurité fonctionnelle

    SIL

  • Certificats matière

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • En-tête produit

    Transmetteur à membrane métallique pour le contrôle de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz.
    Assistant intuitif et clair pour la mise en service

  • Caractéristiques du capteur

    Liquide de remplissage:
    Huile inerte,
    Huile de silicone

  • Caractéristiques du transmetteur

    L'application SmartBlue pour l'utilisation et l'entretien via Bluetooth®
    TAG RFID pour une identification facile,
    Fonctionnalités "Plug and play"

  • Matériaux en contact avec le produit

    316L, Hastelloy C

  • Gamme de mesure

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Gamme de température du produit

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Gamme de température ambiante

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium

  • Affichage/Exploitation

    Configuration possible via l'écran local et les outils de commande
    Affichage déportable disponible

  • Sorties

    4...20 mA HART

  • Communication numérique

    HART

  • Certificats Ex

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sécurité fonctionnelle

    SIL

  • Certificats matière

    Huile inerte,