Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Prothermo NMT81 - Mesure de la température moyenne

Mesure de la température moyenne Prothermo NMT81

Mesure précise de la température moyenne

NMT81
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
Données clés

  • Précision

    (- 0.0, -°C…/- °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58… °C°C (+/- 0.058 °C (+

  • Gamme de temperature de service

    Option:
    -40°C…+75°C
    (-40°F…+167°F)
    -55°C…+235°C
    (-67°F…+455°F)
    -196°C…+100°C
    (-321°F…+212°F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 100 m (328 ft)

Domaine d'application

Prothermo NMT81 mesure la température moyenne d'un fluide et peut en option identifier le niveau de l'eau. Avec un capteur capacitif, disponible en option, de 2 m de long, le niveau de l'eau est mesuré en continu, ce qui permet de connaître à tout moment le niveau d'eau actuel. Grâce à une mesure de la température moyenne de haute précision, le NMT81 est parfaitement adapté pour le contrôle du comptage transactionnel et de l'inventaire en combinaison avec un jaugeur de niveau tel que Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 et TankSideMonitor NRF81.

  • Pour la mesure de précision de la température moyenne et du fond d'eau

  • Raccords process : brides d'au moins 1-1/4“

  • Température : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

  • Distance de mesure : 100 m (328,08 ft)

  • Précision totale : ± 0,032°C (±0,06°F) avec étalonnage de la température de 5pt.

  • Précision de la conversion (transmetteur) : ±0,025 °C (0,045 °F)

  • Précision du capteur : ±0,02 °C (0,036 °F)

Avantages

  • Gestion précise des actifs avec jusqu'à 24 RTD

  • Pièces résistantes à la corrosion

  • Réduction des coûts de construction de la cuve grâce à la buse de 1-1/4”

  • Montage simple

  • Boîtier étanche à l'eau et à la poussière

  • Réduction des temps d'arrêt grâce aux RTD redondants traités par un algorithme logiciel

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products