Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM ModuLine TM111

Capteur de température RTD ou TC modulaire ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Capteur de température avec raccord à compression à souder comme raccord process

Capteur de température modulaire ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Capteur de température sans raccord process

Capteur de température RTD ou TC modulaire ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Capteur modulaire innovant pour installation directe dans un grand nombre d'applications industrielles

Version métrique facile à utiliser avec une technologie de capteur RTD ou TC de pointe. Un transmetteur en tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication courants - y compris la technologie Bluetooth®, rend l'appareil prêt à l'emploi avec une précision et une fiabilité de mesure accrues. Grâce à un grand nombre de raccords process, de dimensions et de matériaux, les possibilités d'application sont nombreuses. Il dispose d'une technologie de capteur résistant aux vibrations et à réponse rapide (iTHERM StrongSens et QuickSens) ainsi que d'agréments pour zones explosibles.
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
  • Données clés

    • Précision

      Classe AA selon IEC 60751
      Classe A selon IEC 60751
      Classe B selon IEC 60751
      Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
      Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2

    • Temps de réponse

      t90 à partir de < 1,5 s QuickSens
      selon la configuration

    • Pression process max. (statique)

      Selon la configuration

    • Gamme de temperature de service

      PT100 TF StrongSens :
      -50 °C ...500 °C
      (-58 °F ...932 °F)
      PT100 QuickSensTF :
      -50 °C …200 °C
      (-58 °F …392 °F)
      PT100 WW :
      -200 °C ...600 °C
      (-328 °F ...1.112 °F)
      PT100 TF :
      -50 °C ...400 °C
      (-58 °F ...752 °F)
      Thermocouple :
      Type K jusqu'à 1.100 °C (2.012 °F)
      Type J jusqu'à 800 °C (1.472 °F)
      Type N jusqu'à 1.100 °C (2.012 °F)

    • Longueur dʹimmersion sur demande

      jusqu'à 4.500,0 mm (177'')

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Convivialité et fiabilité de la sélection du produit jusqu'à la maintenance

    • Inserts iTHERM : production automatisée, unique au monde. Traçabilité complète et qualité de produit élevée constante pour des valeurs mesurées fiables

    • iTHERM QuickSens : temps de...

  • Domaine d'application

    • Utilisation universelle

    • Gamme de mesure : -200 à +1100 °C (-328 à +2012 °F)

    • Gamme de pression jusqu'à 75 bar (1088 psi)

    • Indice de protection : jusqu'à IP 68

    • Eléments sensibles résistants aux vibrations jusqu'à 60g

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Gamme d'application universelle

    Adapté aux zones explosibles

    Peut être utilisé avec l'insert StrongSens, QuickSens

    Contact process direct

  • Protecteur / tube de protection

    sans, contact process direct

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Insert :

    3,0 mm

    6,0 mm

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 4.500,0 mm (177'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Matériau de l'insert de mesure :

    316L (1.4404)

    Alloy 600 (2.4816)

    Pyrosil

  • Raccord process

    Filetage :

    G1/4, G1/2"

    NPT1/2", NPT3/4"

    M18x1.5, M20x1.5

    Ecrou chapeau :

    G1/2", G3/4"

    Raccord ajustable, également à ressort :

    NPT1/2", G1/2"

    Manchon à souder cylindrique ou sphérique

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    < 1,6 µm (63.00 µin)

  • Gamme de temperature de service

    PT100 TF StrongSens :

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 QuickSensTF :

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F …392 °F)

    PT100 WW :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF :

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

    Thermocouple :

    Type K jusqu'à 1.100 °C (2.012 °F)

    Type J jusqu'à 800 °C (1.472 °F)

    Type N jusqu'à 1.100 °C (2.012 °F)

  • Pression process max. (statique)

    Selon la configuration

  • Précision

    Classe AA selon IEC 60751

    Classe A selon IEC 60751

    Classe B selon IEC 60751

    Classe spéciale ou standard selon ASTM E230

    Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    t90 à partir de < 1,5 s QuickSens

    selon la configuration

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4…20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

    CSA C/US

  • Certification

    SIL (transmetteur)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71182607

      Kit pcs de rech. étanch. "Quickneck"

      10x joint torique 20x2.5 5x joint torique 25x3

    • Order code 71367427

      Kit bague D21/di 10xgreen,10 p

      Lot de: 10 pièces

    • Order code 71182599

      Pcs rech. kit 5x joint tor. 78x3 VMQ 75°

    • Order code 71182602

      Pcs rech. kit étanchéité TA30A/TA30D

      5x joint torique 3.69x1.78 5x joint torique 74.7x2.75

    • Order code 71182606

      pièces de rech. kit d'étanchéité TA30R

      5x joint torique 57x2.5 5x joint torique 64.3x1.8 bleu

    • Order code 71367414

      Kit bague cuivre G1/2",(10 p)

      Lot de: 10 pièces

    • Order code 71367425

      Kit bague cuivre M20x1,5 (10 p)

      Lot de: 10 pièces

    • Order code 71369768

      O-Ring 71X3 silicone 70° Shore A

    • Order code 71438347

      Kit rechange bagues en cuivre M18 (10 p)

      Unité de conditionnement: 10 pièces

    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Order code 71044061

      Kit de fixation cplt TMT8x/7x EU (europe

      2x vis, 2x ressorts, 2x rondelles, 1x joint de connecteur CDI

    • Order code 71090687

      Connecteur Fieldbus PA M20; M12;150mm

    • Order code XPT0004-

      Spare Parts Kit Cover TA30R

      cover of connecting head

    • Order code TA20AB-

      Terminal Head TA20AB

      Terminal head for temperature assemblies, simple execution, lid fixed by screws. Inner geometry acc. to DIN EN 50446.

    • Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30EB-

      Terminal Head TA30EB

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, threaded, optional window. Material: Aluminium. Coating: Polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...+150oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

    • Order code TA30R-

      Terminal Head TA30R

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.

    • Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code DIENST-
    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.