Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint

Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire droit avec protecteur primaire

TMS11
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique
    Style impérial
    Facile à utiliser
    Adapté aux zones explosibles
    Raccord process à bride
    Process de chimie légère
    Répartition linéaire des capteurs
    Construction modulaire
    Capteurs remplaçables pendant arrêt

  • Protecteur / tube de protection

    avec un protecteur primaire (pour capteurs interchangeables et protection mécanique accrue)

  • Insert / Sonde

    Capteurs à isolation minérale (MI) dans un protecteur primaire

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    48,3 mm (1 1/2")
    60,3 mm (2")
    76,1 mm (2 1/2")
    88,9 mm (3")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 15.000,00 mm (590'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)
    1.4435 (316L)
    1.4541 (321)
    1.4845 (310L)
    1.4301 (304)
    1.4307 (304L)

  • Raccord process

    bride :
    1 1/2 " ASME/ANSI B16.5 150
    ...900
    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...900
    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..900
    DN40 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150
    DN50 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150
    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150

  • Forme de lʹextrémité

    droite

  • Gamme de temperature de service

    Type K :
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J :
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N :
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Pt100 WW ; 3mm ; 316L ; -200...600°C
    Pt100 TF ; 3mm ; 316L ; -50…400°C

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 240 bar (3481 psi)

  • Précision

    classe 1 selon IEC 60584
    classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1
    IEC60751 Classe A
    IEC60751 Classe AA

  • Temps de réponse

    selon la configuration :
    TC :
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD :
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX
    IECEX
    UL
    FM
    CSA

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)