Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteurs de température hygiéniques pour les applications stériles dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie

Capteurs de température hygiéniques

Capteurs de température hygiéniques pour les applications stériles dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie

Les capteurs de température innovants de la ligne hygiénique compacte et modulaire ont été conçus pour répondre aux exigences de l'agroalimentaire et des sciences de la vie et respectez les normes de qualité les plus strictes. Pour la première fois, une gamme de produits complète est proposée avec un grand choix de raccords process, transmetteurs et diverses variantes de construction. Tous les produits - métriques et impériaux - sont disponibles avec les agréments internationaux correspondants.

Description de la gamme de produits

Notre gamme de capteurs de température hygiéniques comprend :

  • Capteurs de température compacts ou modulaires avec ou sans affichage

  • Capteurs de température avec ou sans transmetteur

  • Grand choix de raccords process (clamp, systèmes d'étanchéité métalliques, manchons à souder, APV-inline, Varivent, Ingold, raccords à compression...)

  • Capteurs avec les temps de réponse les plus rapides (t90s : 1,5 s) pour un contrôle de process optimal

  • Capteurs avec résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale des installations

Thermorésistance modulaire iTHERM TM411 - Technologie innovante ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • iTHERM QuickSens : temps de réponse les plus rapides (t90s : 1,5 s) pour une commande de process optimale

  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale des installations

  • iTHERM QuickNeck : gain de temps et d'argent grâce à un réétalonnage simple sans outil

  • Plus de 50 raccords process hygiéniques disponibles

  • Certificats internationaux : protection contre les explosions selon ATEX/IECEx, standards hygiéniques selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificat de conformité EST