Omnigrad M TW15
Doigt de gant foré dans la masse

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Doigt de gant autonome foré dans la masse. Utilisé spécialement dans les applications générales ou à fortes contraintes.

Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.

  • Avantages

    • Possibilité de choisir la longueur d'extension, d'insertion et totale en fonction des exigences du process

    • Grand choix de dimensions, matériaux et raccords process

    • Possibilité de fabriquer des versions spéciales selon les exigences du client

    • Raccord...

  • Domaine d'application

    Les doigts de gant Omnigrad M TW15 pour sondes de température sont spécialement conçus pour les applications en chimie lourde et sont parfaitement adaptés à des valeurs de pression, de température et de débit élevées (par ex. dans des cuves ou conduites...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur foré dans la masse

  • Caractéristique / Application

    Métrique

    DIN 43772 forme 4/4F

    Raccord process à bride ou à souder avec extension

  • Raccordement en tête

    Filetage :

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    250 mm (9,84")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    400 mm (15,75")

  • Raccord process

    A souder avec le manchon à souder TA115 (accessoire)

    A brider avec les brides de tailles suivantes :

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

  • Diamètre du protecteur

    18 mm (0,71")

    24 mm (0,94")

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Alloy C276)

    1.7335 (13CrMo4-5)

    Titane

    Duplex SAF2205

    C22.8

    1.5415 (16Mo3)

    1.7380 (10CrMo 9 10)

  • Rugosité pièce en contact (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Forme de lʹextrémité

    Conique

  • Gamme de température

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Pression process max. (statique)

    400 bar (5802 psi)

  • Pression process max. à 400°C

    400 bar (5802 psi)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification