Omnigrad TA555
Doigt de gant foré dans la masse

©Endress+Hauser

Doigt de gant autonome foré dans la masse. Utilisé surtout dans les applications à fortes contraintes ou générales.

Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.

  • Avantages

    • Longueurs d'extension et d'immersion et dimensions de la barre en fonction des exigences du process

    • Large choix de matériaux standard et de raccords process ; d'autres versions peuvent être commandées en fonction des spécifications

    • Plusieurs degrés de...

  • Domaine d'application

    Le TA555 est conçu pour être utlisé en association avec des capteurs thermorésistances ou thermocouples, principalement référencés dans la gamme "Industries lourdes".

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur foré dans la masse

  • Caractéristiques / Applications

    Métrique

    Divers raccords process

    Extension ronde

  • Raccordement en tête

    Raccord fileté :

    1/2" NPT

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    900 mm (35,43")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    5.000 mm (196,85")

  • Raccord process

    Filetage :

    1/2" NPT

    1" NPT

    Bride :

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 150 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

  • Diamètre du protecteur

    24 mm (0,94")

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Alloy C276)

    2.4360 (Alloy 400)

  • Rugosité pièce en contact (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Conique

  • Gamme de température

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Pression process max. (statique)

    500 bar (7252 psi)

  • Pression process max. à 400°C

    300 bar (4351 psi)

Documents / Manuels / Logiciels