Omnigrad TA562
Doigt de gant foré dans la masse

©Endress+Hauser

Doigt de gant autonome foré dans la masse. Utilisé surtout dans les applications à fortes contraintes ou générales.

Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.

  • Avantages

    • Extrémité du doigt de gant droite ou rétreinte pour un temps de réponse rapide

    • Longueurs d'extension et d'immersion, longueur rétreinte et dimensions de la barre en fonction des exigences du process

    • Plusieurs degrés de finition de surface

    • Raccords process...

  • Domaine d'application

    Le TA560 est conçu pour être utlisé en association avec des capteurs thermorésistances ou thermocouples, principalement référencés dans la gamme "Industries lourdes".

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur foré dans la masse

  • Caractéristiques / Applications

    Métrique

    Raccord process fileté

    Extension hexagonale

  • Raccordement en tête

    Filetage :

    1/2" NPT

    G1/2"

    M20x1,5

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    900 mm (35,43")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    5.000 mm (196,85")

  • Raccord process

    Raccord fileté :

    G1/2"

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    M20x1,5

  • Diamètre du protecteur

    12,7 mm (1/2")

    13 mm (0,51")

    16 mm (0,63")

    19 mm (3/4")

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Rugosité pièce en contact (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Rétreinte

  • Gamme de température

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Pression process max. (statique)

    500 bar (7252 psi)

  • Pression process max. à 400°C

    300 bar (4351 psi)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification