Omnigrad TA566
Doigt de gant foré dans la masse

Doigt de gant autonome foré dans la masse. Utilisé surtout dans les applications à fortes contraintes ou générales.

Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.

  • Avantages

    • Longueurs d'extension et d'immersion et longueur rétreinte en fonction des exigences du process

    • Large choix de diamètres et de matériaux standard ; d'autres versions peuvent être commandées en fonction des spécifications

    • Plusieurs degrés de finition de...

  • Domaine d'application

    Le TA566 est conçu pour être utlisé en association avec des capteurs thermorésistances ou thermocouples, principalement référencés dans la gamme "Industries lourdes".

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur foré dans la masse

  • Caractéristiques / Applications

    Métrique

    Raccord process fileté

    Extension hexagonale

  • Raccordement en tête

    Raccord fileté :

    1/2" NPT

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    900 mm (35,43")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    5.000 mm (196,85")

  • Raccord process

    Raccord fileté :

    1" NPT

  • Diamètre du protecteur

    12,7 mm (1/2")

    22 mm (0,87")

    25 mm (0,98")

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Rugosité pièce en contact (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Conique

  • Gamme de température

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Pression process max. (statique)

    500 bar (7252 psi)

  • Pression process max. à 400°C

    300 bar (4351 psi)

Documents / Manuels / Logiciels