Omnigrad TA575
Doigt de gant foré dans la masse

©Endress+Hauser

Doigt de gant autonome foré dans la masse. Utilisé surtout dans les applications à fortes contraintes ou générales.

Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.

  • Avantages

    • Longueurs d'extension et d'immersion, longueur rétreinte et dimensions de la barre en fonction des exigences du process

    • Large choix de matériaux standard et de raccords à bride ; d'autres versions peuvent être commandées en fonction des spécifications

    • ...

  • Domaine d'application

    Le TA570 est conçu pour être utlisé en association avec des capteurs thermorésistances ou thermocouples, principalement référencés dans la gamme "Industries lourdes".

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Protecteur foré dans la masse

  • Caractéristique / Application

    Métrique

    Raccord process à bride

    Extension ronde

  • Raccordement en tête

    Filetage :

    1/2" NPT

    1/2" NPSM

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    1000 mm (39,37")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    5.000 mm (196,85")

  • Raccord process

    Bride :

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

    DN25 PN16 B1

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

  • Diamètre du protecteur

    27 mm (1,06")

  • Matériau en contact avec le produit

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Rugosité pièce en contact (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Conique

    Rétreinte et conique

  • Gamme de température

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Pression process max. (statique)

    500 bar (7252 psi)

  • Pression process max. à 400°C

    Dépend du raccord process

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification