Données clés
-
Précision
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1
IEC/Classe A
IEC/Classe AA -
Temps de réponse
selon la configuration :
TC :
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD :
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 200 bar (2900 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K :
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Type J :
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Type N :
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...752 °F)
Pt100 WW ; 3 mm ; 316L ; -200...600 °C
Pt100 WW ; 6 mm ; 316L ; -200...600 °C
Pt100 TF ; 3 mm ; 316L ; -50…400 °C
Pt100 TF ; 6 mm ; 316L ; -50…400 °C
Pt100 StrongSens ; 6 mm ; 316L ; -50…500 °C -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
Domaine d'application
L'iTHERM TMS02 MultiSens Flex peut être personnalisé pour diverses applications : pliable dans un plan 3D, il fournit un profil de température complet en utilisant un seul raccord process. L'appareil peut être configuré avec ou sans doigt de gant pour des temps de réponse ou une résistance mécanique/un remplacement des capteurs optimaux. Il est disponible soit avec la technologie TC/RTD soit avec notre iTHERM StrongSens et est doté d'une chambre de diagnostic étendu pour une sécurité supplémentaire.
Industrie pétrochimique
Pétrole & gaz
Process de chimie lourde
Avantages
Distribution de capteur en 3D sur un nombre de plan infini pour répondre à toutes configurations de process désirées
Choix de personnalisation important grâce à la construction modulaire du produit pour une installation, une intégration dans le process et une maintenance simplifiées
Degré élevé de compatibilité process de l'insert selon les normes IEC 60584, ASTM E230 et IEC 60751
Protection thermique électronique embarquée pour une durée de vie maximale du produit
Conformité à différents types de protection pour une utilisation en zone explosible pour une intégration process simple
Chambre de diagnostic comme seconde barrière process pour une sécurité supplémentaire, capable de surveiller la pression pour la maintenance prédictive grâce à un diagnostic étendu
Xpert selection
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
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Information technique
Capteur de températuremultipoint modulaire MultiSens Flex
EN FR 24/12/201813/11/2017Langue:
French
Version:
24/12/2018
Taille du fichier:
5.7 MB
Nom du fichier:
TI01361TFR_0218.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTHERM ProfileSens TS901 Information technique
Système de mesure multipoint pour l'établissement de profils de température, pour les applications de pétrole & gaz et de pétr ochimi e
EN FR 03/05/2019Langue:
French
Version:
03/05/2019
Taille du fichier:
9.9 MB
Nom du fichier:
TI01346TFR_0119.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Manuel de mise en service
Capteur de température multipoint modulaire MultiSens Flex
EN FR 24/12/201813/11/2017Langue:
French
Version:
24/12/2018
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01598TFR_0218.pdf
-
-
-
Brochure compétence (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure Temperature profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical and chemical industries
Langue:
Anglais
Version:
27/09/2019
Taille du fichier:
11.2 MB
Nom du fichier:
CP00003TEN_0419.pdf
-
-
-
Brochure compétence (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petrochemische Industrie
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petrochemische Industrie
Langue:
Allemand
Version:
27/09/2019
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
CP00003TDE_0419 (2).pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency through accurate temperature profile monitoring of the catalyst bed.
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency through accurate temperature profile monitoring of the catalyst bed using Endress+Hauser iTHERM MultiSens Flex TMS02 multipoint temperature assembly.
Langue:
Anglais
Version:
06/08/2018
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
EH_Iplom_TES_Multipoint_Case_Study_CS01574T_EN.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS02- Declaration number: HE_01253_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Langue:
Chinois
Version:
21/03/2020
Taille du fichier:
325.5 KB
Nom du fichier:
HE_01253_01.20 China RoHS TMS02.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Multipoint thermometers, TEMPTG-
Product root: TEMPTG-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901- Region: Eurasian Economic Union Approval number: EA
Langue:
Russe
Version:
15/06/2020
Taille du fichier:
494.5 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-IT.HX37.B.03953_20.pdf
-