Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint

iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint

Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire à contact direct avec seconde barrière process

TMS02
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique
    Facile à utiliser
    Adapté aux zones explosibles
    Raccord process à bride
    Process de chimie légère
    Répartitions 3D des capteurs
    Construction modulaire
    Capteurs remplaçables pendant arrêt
    Chambre de diagnostic

  • Protecteur / tube de protection

    sans (pour capteurs à contact direct)
    avec (pour capteurs remplaçables)
    avec (pour protection mécanique accrue)
    Protecteurs multiples, chacun dédié à un capteur

  • Insert / Sonde

    A isolation minérale (MI), flexible
    A isolation minérale (MI), flexible, avec son propre protecteur

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')
    8,0 mm (0,31")
    10,29 mm (1/8")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)
    1.4435 (316L)
    1.4541 (321)
    1.4550 (347)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Raccord process

    Bride :
    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600
    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..600
    4" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600
    6" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600
    8" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600
    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100
    DN100 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100
    DN125 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100
    DN150 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100
    DN200 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

  • Forme de lʹextrémité

    Droite
    Renforcée
    Fixation simple

  • Gamme de temperature de service

    Type K :
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J :
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N :
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Pt100 WW ; 3 mm ; 316L ; -200...600 °C
    Pt100 WW ; 6 mm ; 316L ; -200...600 °C
    Pt100 TF ; 3 mm ; 316L ; -50…400 °C
    Pt100 TF ; 6 mm ; 316L ; -50…400 °C
    Pt100 StrongSens ; 6 mm ; 316L ; -50…500 °C

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 200 bar (2900 psi)

  • Précision

    Classe 2 selon IEC 60584
    ASTM E230 et ANSI MC 96.1
    IEC/Classe A
    IEC/Classe AA

  • Temps de réponse

    selon la configuration :
    TC :
    t50 = 2 s
    t90 = 5 s
    RTD :
    t50 = 0,8s
    t90 = 2s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Agrément Ex

    ATEX
    IECEX

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)