Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Sonde de température Pt100 - iTHERM CompactLine TM311

Sonde de température Pt100 - iTHERM CompactLine TM311

Sonde RTD compacte, rapide et précise avec IO-Link pour les applications stériles

TM311
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 1 s
    t90 = 1.5 s

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 50 bar (725 psi)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 600,00 mm (23,62'')

Domaine d'application

La sonde de température hygiénique iTHERM CompactLine TM311 fournit des mesures de température de process rapides et précises dans les applications hygiéniques et aseptiques. La sonde de température offre soit un raccordement 4 fils Pt100, soit un transmetteur intelligent avec 4...20 mA, IO-Link (détection automatique) ou sortie tout ou rien. Doté de la technologie TipSens, le RTD (Pt100 ; classe A) fournit des temps de réponse de seulement 1,5 s (t90) pour un contrôle optimal du process. Cet appareil polyvalent est le choix idéal pour favoriser la standardisation en usine.

  • Mis au point pour une utilisation universelle dans les applications stériles

  • Haut potentiel de standardisation pour les constructeurs de skids, de machines et d'installations

  • Gamme de mesure : -50 à 200 °C (-58 à 392 °F)

  • Gamme de pression : jusqu'à 50 bar (725 psi)

  • Indice de protection : IP69

  • Sortie : Pt100 (raccordement 4 fils) ; IO-Link, 4...20 mA, 1x sortie PNP

  • Agréments internationaux : 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, CE 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Agrément Marine selon DNV GL

Avantages

  • Installation rapide et mise en service aisée :
    - Dimensions compactes pour une installation en espaces restreints
    - Connecteur standard M12 avec IP69 pour un raccordement électrique simplifié
    - Longueurs d'immersion recommandées pour une mesure optimale
    - Gamme de température prédéfinie

  • Mesure très performante de la température :
    - Temps de réponse courts de seulement 1,5 s (t90)
    - Grande précision du capteur même avec des longueurs d'immersion courtes
    - Précision de mesure améliorée grâce à l'appairage capteur-transmetteur

  • Fonctionnement sûr et fiable :
    - Sécurité de l'appareil conforme à EN 610101-1 et CSA C/US
    - Compatibilité électromagnétique (NAMUR NE 21)
    - Informations de diagnostic d'appareil (NAMUR NE 43)
    - Construction hygiénique fabriquée à partir d'acier inoxydable haut de gamme
    - Agrément Marine

  • Système de communication numérique IO-Link
    Communication IO-Link

    La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products