Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM TMS21 MultiSens Multipoint

iTHERM TMS21 MultiSens Slim Multipoint

Capteur de température multipoint TC pliable faiblement invasif pour les applications pétrochimiques et chimiques

TMS21
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristiques / Applications

    Métrique
    Style impérial
    Facile à utiliser
    Adapté aux zones explosibles
    Raccord ajustable comme raccord process
    Sans extension
    Procédés chimiques légers

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')
    3,2 mm (0,126")
    8,0 mm (0,31")
    9,5 mm (0,37")
    6,35 mm (1/4")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)
    1.4435 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    1.4541 (321)
    1.4550 (347)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Raccord process

    Raccord ajustable fileté 1/4"
    Raccord ajustable fileté 1/2"
    Raccord ajustable fileté 3/4"
    Raccord ajustable fileté 1"
    Bride comme accessoire

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Gamme de temperature de service

    Type K :
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J :
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N :
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F
    Type E :
    -40 °C …870 °C
    (-40 °F ...752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 90 bar (1305 psi)

  • Précision

    Classe 2 selon IEC 60584
    ASTM E230 et ANSI MC 96.1

  • Temps de réponse

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Agrément Ex

    ATEX pour les inserts de mesure

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)