Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de température iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint pour la sécurité dans les applications de pétrole, gaz et chimie

iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire droit avec protecteur primaire

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Précision

    classe 1 selon IEC 60584
    classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1
    IEC60751 Classe A
    IEC60751 Classe AA

  • Temps de réponse

    selon la configuration :
    TC :
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD :
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 240 bar (3481 psi)

  • Gamme de temperature de service

    Type K :
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J :
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N :
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Pt100 WW ; 3mm ; 316L ; -200...600°C
    Pt100 TF ; 3mm ; 316L ; -50…400°C

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 15.000,00 mm (590'')

Domaine d'application

Le capteur de température iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint pour les applications de pétrole et gaz et de chimie peut être personnalisé pour différents scénarios conformément aux standards de sécurité les plus élevés. Il augmente la sécurité de process en créant des profils de température linéaires détaillés et dispose d'une chambre de diagnostic pour contenir et surveiller les fuites à travers les joints primaires. L'intégration process simple réduit le temps de montage et augmente par conséquent la disponibilité de l'installation.

  • Pétrole & gaz

  • Process de chimie lourde

  • Pétrochimie

Avantages

  • Protecteur primaire pour une résistance mécanique supérieure et un remplacement simple des inserts de mesure individuels, disponibles avec technologie TC ou RTD

  • Sécurité accrue grâce à une chambre de diagnostic capable de contenir le process en cas de fuites à travers les joints primaires

  • Conformité à différentes normes de sécurité (comme entre autres ATEX, DESP), à la Directive électrique et de pression pour une intégration process simple

  • Degré de personnalisation élevé grâce à la construction modulaire du produit pour une flexibilité maximale, une installation et une maintenance simples

  • Protection thermique électronique embarquée pour une longue durée de vie du produit

  • Résistance mécanique supérieure et facilité de remplacement des capteurs grâce à un protecteur primaire

Vidéos