Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Sonde RTD (Pt100) - iTHERMTrustSens TM371

Sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371

La sonde de température hygiénique auto-étalonnable réduit les risques et favorise l'automatisation des process réglementés

TM371
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Auto-étalonnable
    Style métrique
    Sonde de température compacte
    Conception hygiénique
    Raccord process hygiénique

  • Protecteur / tube de protection

    Sans
    avec protecteur
    avec protecteur en T/coudé

  • Insert / Sonde

    Version de tube, fils isolés, non flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')
    9,0 mm (0,35'')
    12,7 mm (0,5")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 900,00 mm (35,4'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4435 ferrite delta < 1%
    316L

  • Raccord process

    Raccord ajustable
    Adaptateur à souder
    Raccords clamp selon ISO2852
    Manchon fileté selon DIN 11851
    Manchon fileté aseptique selon DIN 11864-1
    Système d'étanchéité métallique
    Filetage selon ISO 228 pour adaptateur Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Pièces en T ou coudes

  • Forme de lʹextrémité

    Droite
    Réduite

  • Rugosité de surface Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) électropoli

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :
    -40 °C …160 °C
    (-40 °F …320 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 40 bar (580 psi)

  • Temps de réponse

    t50 = 2,5 s
    t90 =9,5 s

  • Intégration transmetteur en tête

    Non (signal 4…20mA, HART)