Omnigrad S TAF12T
Thermocouple TC haute température

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Adapté pour les fours à céramique, les briqueteries, l'industrie du verre et de la porcelaine.

Les points de mesure avec très hautes températures requièrent ces thermomètres avec doigts de gant céramique et thermocouples en métaux spéciaux, par ex. platine ou rhodium. Le doigt de gant et la gaine intermédiaire et interne en céramique protègent des dommages mécaniques et chimiques et augmentent la durée de vie des capteurs utilisés, d'où une réduction des coûts de maintenance du point de mesure, une amélioration de la qualité des produits et une sécurité accrue de l'installation.

  • Avantages

    • Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques

    • Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux

    • Sélection de produit...

  • Domaine d'application

    • Les versions S/D/T sont des sondes de température avec doigt de gant céramique simple/double/triple, spécialement conçues pour les applications dans les fours à céramique, les briqueteries, en production de porcelaine et dans l'industrie du verre....

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristique / Application

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Haute température (chambre de combustion)

    Y compris protecteur céramique triple

  • Tête de raccordement

    TA20A - aluminium - couvercle avec vis

    TA20D - aluminium - couvercle haut rabattable

    TA30A - E+H, aluminium - couvercle bas - sans affichage

    TA30D - E+H, aluminium - couvercle haut

    DIN A - aluminium

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection céramique et 2x tube interne

  • Insert / Sonde

    capillaire céramique, rigide

  • Diamètre extérieur tube de protection

    24,0 mm (0,94")

    26,0 mm (1,02")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 3.500,00 mm (137,80'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Céramique (C530/C610/C799)

  • Raccord process

    Raccord ajustable :

    G11/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Gamme de temperature de service

    Type S :

    0 °C ...1.600 °C

    (32 °F ...2.912 °F)

    Type R :

    0 °C ...1.600 °C

    (32 °F ...2.912 °F)

    Type B :

    600 °C ...1.700 °C

    (1.112 °F ...3.092 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 1 bar (15 psi)

  • Précision

    Classe 2 selon IEC 60584

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • C
    • Nr C Order code 60000517

      Bride ovale ajust. DIN50446, tube 34mm

      Température max. 400oC Matériau fonte grise Contrebride et joint non fournis Pas de raccordement étanche au gaz Dimensions: d2=23 mm, a=90 mm, c=70 mm. Pour montage sur protecteur Ø 31 à 33mm

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, transmetteur de temp. PCP

      Transm. de temp. programmable par PC Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, isolation galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL. Agrément GL (marine)

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, transm.de température HART

      Transm. de temp. avec protocole HART Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, SIL2, isolat.galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL. Agrément GL (marine)

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Transmetteur de température 2 entrées Séparation galvanique 2kV (entrée/sortie) Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. ::Très fiable en raison de la détection de la dérive et du capteur de secours. ::En option: Donc, pour les applications critiques de sécurité par le moyen de SIL 2/3 selon. IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, transmetteur PA

      Transmetteur de température à 2 entrées. Diagnostic avancé: monitoring capteur. Profibus PA Profile 3.02. Isolation galvanique 2kV. Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446. Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif. Différents choix de configurations en option.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF

      Transmetteur de température à 2 entrées Diagnostic avancé: monitoring capteur Protocole FOUNDATION Fieldbus Isolation galvanique 2kV Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446 Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif Différents choix de configurations en option