Omnigrad S TMT142R
Thermomètre RTD, transmetteur de terrain

©Endress+Hauser

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, ex. pétrole & gaz

Cette sonde de température robuste est conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes et critiques en matière de sécurité, par ex. dans les industries de la chimie, du pétrole & gaz et de l'énergie. Grâce aux nombreux certificats et tests, elle satisfait aux exigences de sécurité en vigueur. L'utilisation d'un transmetteur permet une meilleure précision et une meilleure fiabilité par rapport aux capteurs raccordés directement.

  • Avantages

    • Protocole HART® pour la configuration sur site de l'appareil à l'aide du terminal portable (DXR375) ou à distance avec un PC

    • Afficheur rétroéclairé orientable

    • Pt100 unique avec raccordement 3 ou 4 fils

    • Détection immédiate de sous-alimentation, permettant d...

  • Domaine d'application

    La thermorésistance compacte TMT142R de la série Omnigrad S est conçue pour les applications dans les industries chimiques, pétrochimiques et de l'énergie mais parfaitement utilisable sur les applications générales.

    La thermorésistance compacte TMT142R...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style US

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    Raccord process fileté

    A utiliser avec un protecteur

    Affichage rétroéclairé

  • Tête de raccordement

    TMT142 - aluminium - boîtier de terrain avec ou sans affichage

    TMT142 - inox - boîtier de terrain avec ou sans affichage

  • Protecteur / tube de protection

    A utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Non défini

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    Raccord union :

    NPT1/2"

    M24x1.5

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ... 1.112 °F)

  • Pression process max. (statique)

    Selon le protecteur

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

Documents / Manuels / Logiciels