Omnigrad S TMT162R
Capteur de température Pt100, transmetteur de terrain

Capteur de température RTD TMT162R avec transmetteur de terrain, affichage et HART, FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA ©Endress+Hauser
Capteur de température RTD TMT162R avec transmetteur de terrain, affichage et HART, FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA ©Endress+Hauser

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Le capteur de température répond aux exigences de sécurité correspondantes grâce à leurs nombreux certificats et tests. L'utilisation d'un transmetteur permet une meilleure précision et une meilleure fiabilité par rapport à des capteurs câblés directement.

  • Avantages

    • Boîtier à double compartiment

    • Affichage rétroéclairé avec indication de la valeur mesurée, du bargraph et de la condition de défaut du capteur en grands caractères

    • Isolation galvanique 2 kV (entrée capteur / sortie)

    • Grand choix de raccords filetés pour...

  • Domaine d'application

    • Industrie chimique/pharmaceutique

    • Industrie pétrochimique

    • Industrie de l'énergie

    • Industrie du papier

    • Applications industrielles générales

    La thermorésistance TMT162R comprend un insert de mesure (Pt100) et un transmetteur de terrain électronique avec...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique US

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    A utiliser avec un protecteur

    Affichage rétroéclairé

  • Tête de raccordement

    TMT162 - aluminium - boîtier de terrain avec ou sans affichage

    TMT162 - fonte d'inox - boîtier de terrain avec ou sans affichage

    Boîtier bouble compartiment

  • Protecteur / tube de protection

    A utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Diamètre insert de mesure

    6,0 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    Non défini

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Non défini

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Raccord de protecteur

    Filetage mâle :

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    Ecrou borgne :

    NPT1/2"

    M24x1.5

  • Forme de lʹextrémité

    Non défini

  • Rugosité de surface Ra

    Non défini

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ... 1.112 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL

    Agrément Marine

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur