Omnigrad S TR66
Capteur de température Pt100 antidéflagrant

Omnigrad S TR66 Capteur de température Pt100 antidéflagrant ©Endress+Hauser
Omnigrad S TR66
Capteur de température Pt100 antidéflagrant ©Endress+Hauser

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, les substances corrosives et les pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec une précision et une fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement.

  • Avantages

    • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex i.a.), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Tube prolongateur pour protéger le transmetteur...

  • Domaine d'application

    • Applications à fortes contraintes

    • Industrie de transformation du pétrole et du gaz

    • Gamme de mesure : -200 à +600 °C (-328 à 1112 °F)

    • Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar (1450 psi)

    • Indice de protection : IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique US

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    Adapté aux pressions de process élevées

    Raccord process fileté

    Avec extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

  • Tête de raccordement

    TA21H – aluminium – couvercle à vis avec chaîne

    TA21H – inox – couvercle à vis avec chaîne

    TA30H – aluminium – avec ou sans affichage

    TA30H – aluminium – une ou deux entrées de câble NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Protecteur / tube de protection

    Foré dans la masse

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    20 mm (0,79")

    24 mm (0,94")

    25 mm (0,98")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 5.000,00 mm (196,85'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    AlloyC276

    Alloy600

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    NPT3/4"

    NPT1"

    Bride :

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

  • Forme de lʹextrémité

    Rétreinte

  • Rugosité de surface Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT100 TF StrongSens :

    -50 °C ...500 °C

    (58 °F ...932 °F)

    PT100 WW :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF :

    -50 °C ...400 °C

    (58 °F ...752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

    Agrément Marine

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPR100-

      Elément de mesure TPR100

      Gaine inox à compactage MgO avec élément sensible Pt100 Construction suivant DIN EN 60751, DIN 43735, industrial std. 2 plages de T° selon élément sélectionné de -50 à +250°C (TF). de -200 à +600°C (WW).

    • Nr A Order code TPR300-

      Elément de mesure TPR300

      Elément Pt100 pour TR6x Eexd Element de mesure remplaçable Gaine inox à compactage Mgo 2 plages de T° selon élément sélectionné de -50 à +250°C (TF). de -200 à +600°C (WW).

    • Nr A Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Remplaçable Version métrique selon DIN43735

  • D
    • Nr D Order code TA21H-

      Tête de raccordement TA21H

      Produit en cours d'élimination, disponibilité limité. Tête de racordement pour montage d'un transmetteur ou d'un bornier céramique Couvercle: à visser avec chaînette Protection: IP66/68 (boîtier). Température ambiante max. -40...100°C

  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Transmetteur de température 2 entrées Séparation galvanique 2kV (entrée/sortie) Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. ::Très fiable en raison de la détection de la dérive et du capteur de secours. ::En option: Donc, pour les applications critiques de sécurité par le moyen de SIL 2/3 selon. IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, transmetteur PA

      Transmetteur de température à 2 entrées. Diagnostic avancé: monitoring capteur. Profibus PA Profile 3.02. Isolation galvanique 2kV. Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446. Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif. Différents choix de configurations en option.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF

      Transmetteur de température à 2 entrées Diagnostic avancé: monitoring capteur Protocole FOUNDATION Fieldbus Isolation galvanique 2kV Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446 Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif Différents choix de configurations en option

    • Nr B Order code TID10-

      Afficheur TID10

      Pour montage en tête de sonde, embrochable sur transmetteur. Compatible avec TMT82, TMT84 et TMT85. Affichage de la valeur mesurée . 12 DIP-switches sur face inférieure. Réglages: FF: Simulation, Ecriture verrouillée

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Tête de raccordement TA30H

      Pour montage bornier ou transmetteur tête de sonde + afficheur en option. Version ADF Couvercle à visser, en option avec hublot Matériau: aluminium Revêtement: à base de poudre polyester Couleur: corps bleu, couvercle gris Température ambiante: -50..150 oC (boîtier) Protection Ex d/XP: IP66/67 (boîtier).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, transm. de températ. Pt100

      Transmetteur programmable par PC Entrée : Pt100 (2, 3 ou 4 fils) Sortie 4 à 20 mA, 2 fils Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, transmetteur de temp. PCP

      Transm. de temp. programmable par PC Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, isolation galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, transm.de température HART

      Transm. de temp. avec protocole HART Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, SIL2, isolat.galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.