Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad S TR63
Thermomètre Pt100 antidéflagrant

Surveillance des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

  • Omnigrad S TR63 Thermomètre Pt100 antidéflagrant modulaire pour applications exigeantes (chimie, pétrole & gaz, énergie) ©Endress+Hauser

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, substances corrosives et pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Configuration flexible possible.

Avantages

  • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

  • En option, temps de réponse rapide avec extrémité rétreinte/conique

  • Grand choix de raccords process : filetage, raccord union ou bride

  • Tube prolongateur, raccord union, pour protéger le transmetteur de tête de sonde contre la surchauffe

Domaine d'application

  • Applications exigeantes

  • Industrie du pétrole et du gaz

  • Gamme de mesure: –200 à 600 °C (–328 à 1 112 °F)

  • Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar en fonction du raccord process utilisé

  • Protection: IP68

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées