Omnigrad S TR65
Sonde de température Pt100 antidéflagrante

Photo de la thermorésistance TR65 ©Endress+Hauser

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. La sonde peut être utilisée en contact direct sans doigt de gant ou, si l'application l'exige, montée sur ressort à l'intérieur d'un doigt de gant séparé. Configuration flexible possible.

  • Avantages

    • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex i.a.), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Grande flexibilité grâce à sa construction...

  • Domaine d'application

    • Chimie fine

    • Pétrochimie

    • Centrales électriques

    • Environnement

    • Gamme de mesure : -200 à +600 °C (-328 à 1112 °F)

    • Gamme de pression statique jusqu'à 75 bar, en fonction du raccord process utilisé

    • Indice de protection : IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    Raccord process fileté

    Sans extension

  • Tête de raccordement

    TA21H – aluminium – couvercle à vis avec chaîne

    TA21H – inox – couvercle à vis avec chaîne

    TA30H – aluminium – avec ou sans affichage

    TA30H – aluminium – une ou deux entrées de câble NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1,5

    Raccord ajustable :

    NPT1/2"

    NPT3/4"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    Non défini

  • Gamme de temperature de service

    PT100 TF StrongSens :

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF :

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 80 bar (1.160 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 2 s

    t90 = 5 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

Documents / Manuels / Logiciels

  • Prédécesseur