Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad M TR13
Thermomètre RTD modulaire

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Le thermomètre robuste et hautement modulaire est utilisé dans plusieurs applications dans presque toutes les industries. Avec un transmetteur pour tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Un grand choix de raccords process, de dimensions et de matériaux permet une utilisation dans diverses applications.

Avantages

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

  • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

  • Tube prolongateur pour protéger le transmetteur de tête de sonde de la surchauffe

  • Temps de réponse rapide avec extrémité rétreinte/conique

  • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

  • Transmetteur pour tête de sonde avec sélection simple : sortie analogique 4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION Fieldbus™

Domaine d'application

  • Domaine d'applications universel

  • Gamme de mesure: –200 à 600 °C (–328 à 1 112 °F)

  • Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar (1450 psi)

  • Protection: jusqu'à IP68

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TST13, TST131

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées