Omnigrad T TST41N
Thermomètre RTD modulaire

©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

Le thermomètre est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais également dans d'autres industries. L'appareil avec transmetteur en tête de sonde est une unité complète prête à l'emploi avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Un grand choix de dimensions permet une utilisation dans diverses applications.

  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Temps de réponse rapide avec extrémité...

  • Domaine d'application

    La thermorésistance TST 41N peut être utilisée dans tous types d'applications liquides ou gazeuses.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Temps de réponse court (extrémité réduite/rétreinte)

    Raccord process fileté

    Sans extension

  • Tête de raccordement

    TA20A - aluminium - couvercle avec vis

    TA20D - aluminium - couvercle haut rabattable

    TA30A - E+H, aluminium - couvercle bas - avec ou sans affichage

    TA30D - E+H, aluminium - couvercle haut

    TA20B - plastique - couvercle à vis

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')

    9,0 mm (0,35'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    NPT1"

    M20x1.5

  • Forme de lʹextrémité

    Réduite

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C ...600 °C

    (-58 °F ...1.112 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 20 bar (290 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 6 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

Documents / Manuels / Logiciels