Omnigrad T TST187
Capteur de température RTD modulaire

Capteur de température RTD modulaire Omnigrad T TST187 ©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température complète et commune pour presque toutes les industries

Le capteur de température est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais il peut également être utilisé dans d'autres industries. Il est équipé d'une sonde Pt100 câblée directement en 4 fils. Grâce à un grand nombre de raccords process, de longueurs d'immersion et de matériaux, les possibilités d'application sont nombreuses.

  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Tube prolongateur pour protéger le...

  • Domaine d'application

    Le capteur de température RTD TST187 couvre un grand nombre des besoins du marché mondial. Les applications typiques sont l'industrie chimique et pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'eau et les eaux usées et les centrales électriques. Il est utilisé de...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Raccord process fileté

    Avec extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

  • Tête de raccordement

    TA30A - avec couvercle rabattable normal

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    9,0 mm (0,35'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 400,00 mm (15,75'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

    NPT1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ... 752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 50 bar (725 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 18 s

    t90 = 55 s

  • Intégration transmetteur en tête

    non

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification