Omnigrad T TST414
Thermomètre RTD modulaire

©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

Le thermomètre est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais également dans d'autres industries. Les applications typiques sont les process ne présentant pas de fort débit. L'appareil est fourni avec un protecteur qui le protège contre la corrosion chimique et permet un remplacement simple du thermomètre.

  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Temps de réponse rapide

  • Domaine d'application

    Compte tenu de la faible épaisseur de paroi, il est recommandé d'utiliser la sonde dans des process à faible débit et avec une température maximale de 80°C.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Temps de réponse rapide

    Raccord process fileté

    Sans extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

    Mini-tête

  • Tête de raccordement

    TA20L - aluminium - mini-tête

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    4,5 mm (0,18'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4571 (316Ti)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 50 bar (725 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe B selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 10 s

    t90 = 30 s

  • Intégration transmetteur en tête

    non

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification