Omnigrad T TST487
Thermomètre RTD modulaire

©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

Le thermomètre est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais également dans d'autres industries. Il est utilisé de préférence pour des applications sur cuves ou conduites ne présentant pas de pressions ou de températures élevées. L'appareil avec transmetteur en tête de sonde est une unité complète prête à l'emploi avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement.

  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Transmetteur pour tête de sonde avec...

  • Domaine d'application

    La thermorésistance TST487 est composée d'un élément de mesure Pt100 à isolation minérale (fibre de verre) et d'une tête de raccordement.

    Le raccordement au process s'effectue par un raccord fileté fixe.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Raccord process fileté

    Sans extension

  • Tête de raccordement

    TA30A - avec couvercle rabattable normal

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 250,00 mm (9,84'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C ...300 °C

    (-58 °F ...572 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 20 bar (290 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Intégration transmetteur en tête

    non

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification