Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad M TR15
Thermomètre RTD modulaire

Technologie de mesure de température robuste notamment pour les applications de gaz et de vapeur

  • Omnigrad M TR15 Thermomètre RTD modulaire : Thermorésistance avec insert interchangeable, tube de protection et tube prolongateur ©Endress+Hauser
  • Thermorésistance avec insert interchangeable, tube de protection et tube prolongateur.
Adapté pour les zones explosibles. ©Endress+Hauser

Le thermomètre robuste est destiné aux applications exigeantes de gaz ou de vapeur, par ex. dans l'industrie chimique, pétrole & gaz et énergie. Les pressions extrêmes et les hautes températures sont possibles en utilisant des tubes de protection robustes et des raccords process spéciaux. Avec un transmetteur pour tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement.

Avantages

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

  • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

  • Tube prolongateur pour protéger le transmetteur de tête de sonde de la surchauffe

  • Temps de réponse rapide avec extrémité rétreinte/conique

  • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

  • Transmetteur pour tête de sonde avec sélection simple : sortie analogique 4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION Fieldbus™

Domaine d'application

  • Domaine d'applications universel

  • Spécialement conçu pour les applications vapeur et gaz avec des hautes pressions et températures de process

  • Gamme de mesure: –200 à 600 °C (–328 à 1 112 °F)

  • Gamme de pression statique jusqu'à 400 bar (5800 psi)

  • Protection: jusqu'à IP68

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TST140, TST141

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

Actualités