Omnigrad M TST90
Thermomètre RTD modulaire

©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

Le thermomètre est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais également dans d'autres industries. Il est utilisé pour la mesure de haute précision de la température différentielle avec des capteurs appairés. Un grand choix de dimensions permet une utilisation dans diverses applications.

  • Avantages

    • Remplacement rapide de l'insert

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Temps de réponse rapide avec extrémité rétreinte

  • Domaine d'application

    • Applications universelles pour les mesures d'énergie thermique

    • Gamme de mesure : –200 à 600 °C (–328 à 1 112 °F)

    • Capteurs appairés dans la gamme :

      0 à 120 °C (±0.05 K)

      –0 à 0 °C (±0.1 K)

    • Protection : jusqu'à IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire (appairé)

    Raccord process fileté

    Avec extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

  • Tête de raccordement

    TA30A - E+H, aluminium - couvercle bas - avec ou sans affichage

    TA30D - E+H, aluminium - couvercle haut

    TA20A - aluminium - couvercle avec vis

    TA20B - plastique - couvercle à vis

    TA20D - aluminium - couvercle haut rabattable

    TA20R - inox - usiné avec couvercle à vis

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    9,0 mm (0,35'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 4.000,00 mm (157,48'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4571 (316Ti)

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Rétreinte

  • Rugosité de surface Ra

    Non défini

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 50 bar (725 psi)

  • Précision

    +/- 0,05 K (par rapport à delta-T)

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 10 s

    t90 = 31 s

  • Intégration transmetteur en tête

    non

Documents / Manuels / Logiciels