Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad S TMT142C
Thermomètre TC, transmetteur de terrain

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, ex. pétrole & gaz

  • ©Endress+Hauser

Cette sonde de température robuste est conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes et critiques en matière de sécurité, par ex. dans les industries de la chimie, du pétrole & gaz et de l'énergie. Grâce aux nombreux certificats et tests, elle satisfait aux exigences de sécurité en vigueur. L'utilisation d'un transmetteur permet une meilleure précision et une meilleure fiabilité par rapport aux capteurs raccordés directement.

Avantages

  • Boîtier double compartiment

  • Afficheur rétroéclairé avec grand affichage de la valeur mesurée, du bargraph et de la condition de défaut

  • Isolation galvanique 2 kV (entrée capteur à la sortie)

  • Grand choix de raccords de doigt de gant filetés disponibles en standard

  • Insert de mesure interchangeable avec gaine à isolation minérale (SS 316L/1.4404)

  • Agréments pour zones explosibles : boîtier antidéflagrant (Ex d), sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

  • Boîtier aluminium ou inox, indice de protection IP67, NEMA 4x

Domaine d'application

La sonde de température compacte TMT142C de la série Omnigrad S est conçue pour les applications dans les industries chimiques, pétrochimiques et de l'énergie mais parfaitement utilisable sur les applications générales.

Le thermocouple compact TMT142C comprend un thermocouple (type J ou K) et un transmetteur électronique avec signal de sortie analogique 4...20 mA pouvant être mis à l'échelle et configuré par le biais du protocole HART®. Grâce aux diverses possibilités de réglage et à sa construction, le TMT142C se prête à de nombreuses applications dans les process industriels.

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

Actualités