Omnigrad S TC62
Thermomètre TC antidéflagrant

Surveillance des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz ©Endress+Hauser

Surveillance des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Il est conçu pour être utilisé dans un doigt de gant séparé. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Sa construction modulaire avec un grand nombre d'options peut être adaptée à la tâche de mesure.

  • Avantages

    • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion...

  • Domaine d'application

    • Applications exigeantes

    • Industrie du pétrole et du gaz

    • Gamme de mesure: –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)

    • Protection: IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristiques / Applications

    Style US

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    Raccord process fileté

    Avec extension

    A utiliser avec un protecteur

  • Tête de raccordement

    TA21H – aluminium – couvercle à vis avec chaîne

    TA21H – inox – couvercle à vis avec chaîne

    TA30H – aluminium – avec ou sans affichage

    TA30H – aluminium – une ou deux entrées de câble NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Protecteur / tube de protection

    A utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    remplaçable (sans interruption de process)

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Diamètre insert de mesure

    6,0 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Non défini

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    NPT1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    Type K :

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J :

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)

  • Précision

    Classe 1 selon IEC 60584

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

Documents / Manuels / Logiciels