Omnigrad S TC63
Thermomètre TC antidéflagrant

Omnigrad S TC63 Thermomètre TC antidéflagrant : Thermocouple avec insert de mesure interchangeable (chimie, pétrole, gaz, énergie) ©Endress+Hauser
Surveillance des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Surveillance des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, substances corrosives et pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Configuration flexible possible.

  • Avantages

    • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Tube prolongateur, raccord union, pour protéger le transmetteur de tête de...

  • Domaine d'application

    • Applications exigeantes

    • Industrie du pétrole et du gaz

    • Gamme de mesure: –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)

    • Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar en fonction du raccord process utilisé

    • Protection: IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristique / Application

    Style US

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Adapté aux zones explosibles

    Avec extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

  • Tête de raccordement

    TA21H – aluminium – couvercle à vis avec chaîne

    TA21H – inox – couvercle à vis avec chaîne

    TA30H – aluminium – avec ou sans affichage

    TA30H – aluminium – une ou deux entrées de câble NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection

    1/4" SCH80

    1/2" SCH80

    1/2" SCH40

    3/4" SCH80

    3/4" SCH40

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    NPT1"

    Raccord ajustable :

    Bride :

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Réduite

  • Rugosité de surface Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    Type K :

    -40 °C ... 1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J :

    -200 °C ...750 °C

    (-328 °F ...1.382 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 100 bar (1.450 psi)

  • Précision

    Classe 1 selon IEC 60584

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPC100-

      Elément de mesure TPC100

      Elément de mesure interchangeable Gaine chemisé déformable MgO Std.: EN 60584, DIN 43735, ANSI MC96.1. Plage de mesure type J: -40-750oC; Plage de mesure type K: -40-1100oC. Ne convient pas pour montage EExd

    • Nr A Order code TPC300-

      Elément de mesure TPC300

      insert TC pour sonde type TR6x-. Eexd Element de mesure interchangeable Gaine chemisé déformable Mgo Std.: EN 60584, DIN 43735, ANSI MC96.1. Plage de mesure type J: -40-750oC; Plage de mesure type K: -40-1100oC.

  • E
  • D
    • Nr D Order code TA21H-

      Tête de raccordement TA21H

      Produit en cours d'élimination, disponibilité limité. Tête de racordement pour montage d'un transmetteur ou d'un bornier céramique Couvercle: à visser avec chaînette Protection: IP66/68 (boîtier). Température ambiante max. -40...100°C

  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Transmetteur de température 2 entrées Séparation galvanique 2kV (entrée/sortie) Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. ::Très fiable en raison de la détection de la dérive et du capteur de secours. ::En option: Donc, pour les applications critiques de sécurité par le moyen de SIL 2/3 selon. IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, transmetteur PA

      Transmetteur de température à 2 entrées. Diagnostic avancé: monitoring capteur. Profibus PA Profile 3.02. Isolation galvanique 2kV. Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446. Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif. Différents choix de configurations en option.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF

      Transmetteur de température à 2 entrées Diagnostic avancé: monitoring capteur Protocole FOUNDATION Fieldbus Isolation galvanique 2kV Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446 Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif Différents choix de configurations en option

    • Nr B Order code TID10-

      Afficheur TID10

      Pour montage en tête de sonde, embrochable sur transmetteur. Compatible avec TMT82, TMT84 et TMT85. Affichage de la valeur mesurée . 12 DIP-switches sur face inférieure. Réglages: FF: Simulation, Ecriture verrouillée

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Tête de raccordement TA30H

      Pour montage bornier ou transmetteur tête de sonde + afficheur en option. Version ADF Couvercle à visser, en option avec hublot Matériau: aluminium Revêtement: à base de poudre polyester Couleur: corps bleu, couvercle gris Température ambiante: -50..150 oC (boîtier) Protection Ex d/XP: IP66/67 (boîtier).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, transmetteur de temp. PCP

      Transm. de temp. programmable par PC Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, isolation galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, transm.de température HART

      Transm. de temp. avec protocole HART Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, SIL2, isolat.galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.