Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad S TC65
Thermocouple antidéflagrant

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

  • Photo du thermocouple TC65 ©Endress+Hauser

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. La sonde peut être utilisée en contact direct sans doigt de gant ou, si l'application l'exige, montée sur ressort à l'intérieur d'un doigt de gant séparé. Configuration flexible possible.

Avantages

  • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)

  • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

  • Pour raccord enfichable/à visser avec raccord coulissant

Domaine d'application

  • Chimie fine

  • Pétrochimie

  • Centrales électriques

  • Environnement

  • Gamme de mesure : –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)

  • Gamme de pression statique jusqu'à 75 bar, en fonction du raccord process utilisé

  • Indice de protection : IP68

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TC76

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

Actualités